Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

Jännitevahti PNOZ s60 - Tekniset tiedot

Jännitteenvalvontalaite PNOZ s60 toimii kynnysarvokytkimenä, jossa on 2 erilaista säädettävää kynnysarvoa. Se mittaa kolmen vaiheen jännitteen ja aktivoi turvavirtapiirin, kun kynnysarvot alittuvat.

Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.

Vertaa Lataa

PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 100-240VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

Vertaa Lataa

PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in terminals of screw type, expandable with PNOZsigma contact expansions?

Vertaa Lataa

PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so

PNOZsigma voltage monitoring relay for applications up to PLe acc. EN ISO 13849-1 and SIL cl 3 acc. EN IEC 62061, UB = 24-48VACDC, Outputs: 3 n/o, 1 n/c, 6 so, width: 90mm, plug-in spring-loaded terminals, expandable with PNOZsigma contact expansions.