Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZsigma-turvarajakytkimien kosketinlaajennukset

PNOZsigma-kosketinlaajennusten yleiskuvaus

PNOZsigma-tuoteperheen kosketinlaajennukset soveltuvat koskettimien lisäämiseen ja vahvistamiseen. Niitä käytetään laajennusyksiköinä perusyksikön turvakoskettimien lisäämiseen. Perusyksiköitä ovat kaikki takaisinkytkentäpiirin valvonnalla varustetut turvarajakytkimet tai turvaohjausjärjestelmät. 

Tyyppi

Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Lähtökoskettimet (turvalliset) Puolijohdelähdöt (turvalliset) Leveys (mm)
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

 

PNOZsigma-turvarajakytkimet

Kosketinlaajennukset erikoissovelluksiin

Laajenna toistuvasti – kosketinlaajennukset PNOZ s7.1 ja PNOZ s7.2 

Perusyksiköllä ja PNOZ s7.1:llä voit lisätä turvakoskettimien määrää lähes rajattomasti. Yhteen PNOZ s7.1:een voidaan liittää jopa kymmenen PNOZ s7.2:a. Ellei tämäkään riitä, perusyksikköön voidaan liittää toinen PNOZ s7.1. Täysin ilman kaapelointikustannuksia, yhdellä pistokkeella. Vain 17,5 mm levyinen PNOZ s7.1 tarjoaa kolme turvakosketinta, PNOZ s7.2 neljä turvakosketinta ja yhden apukoskettimen. Voidaan koska tahansa yhdistää muihin PNOZsigma-laajennuslaitteisiin.

Laajenna toistuvasti – kosketinlaajennukset PNOZ s7.1 ja PNOZ s7.2

Kosketinlaajennus PNOZ s20 puolijohdelähdöillä

Perusyksikön, esim. PNOZ s3:n, yhteydessä puolijohdelähtöjen määrää voi lisätä melkein rajattomasti: Jos tarvitaan enintään 10 puolijohdelähtöä, kosketinlaajennus PNOZ s20 voidaan kytkeä suoraan perusyksikköön. Jos tarvitaan vielä enemmän puolijohdelähtöjä, käytetään kosketinlaajennusta PNOZ s7.1. Tällä tavoin puolijohdelähtöjen määrää voi lisätä lähes rajattomasti.

Kosketinlaajennus PNOZ s20 puolijohdelähdöillä

Kosketinlaajennus PNOZ s22 – kaksin verroin parempi

PNOZ s22 tarjoaa kaksi erikseen ohjattavaa reletoimintoa luokkaan PL e saakka EN ISO 13849-1 mukaan. Kutakin reletoimintoa varten on 3 sulkevaa/1 avaava toiminto. Näitä voidaan ohjata erikseen, joten lähdöille voidaan määrittää erilaisia toimintoja perusyksikön perusteella. Reletoimintojen turvallinen erotus mahdollistaa erilaisten potentiaalien kytkemisen. Relekoskettimien monistaminen mahdollistaa laajemman toimintovalikoiman, erityisesti PNOZ s30 pyörimisnopeusvahdin kanssa.

Kosketinlaajennus PNOZ s22 – kaksin verroin parempi
Suodatin
Tuotteet
Tuotenumero
Kuvaus
Vaihtoehdot
Hinta
Määrä/Käytettävyys

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Tarvikkeet Vertaa Lataa

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.