PNOZ s1 ja PNOZ s2 turvarajakytkimet soveltuvat hätäpysäytyksen ja turvaporttien valvontaan. PNOZ s3, PNOZ s4 ja PNOZ s4.1 turvarajakytkimiä voidaan hätäpysäytyksen ja turvaporttien valvonnan lisäksi käyttää valoristikoiden valvontaan. Koneissa ja laitteistoissa jokaista turvatoimintoa varten vaaditaan oma PNOZsigma-turvarajakytkin. Seuraavassa on yleiskatsaus yksittäisten laitteiden käyttömahdollisuuksista ja ominaisuuksista.
Tyyppi | PNOZ s1 | PNOZ s2 | PNOZ s3 | PNOZ s4 | PNOZ s4.1 |
Hätäseis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Turvaportti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Valoristikko | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Performance Level (PL) | c | e | e | e | e |
Safety Integrity Level (SIL) CL | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lähtökoskettimet (turvalliset) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Leveys (mm) | 12,5 | 17,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 |
Erikoishyväksynnät | - | - | - | - | Poltinohjaus/ Polttotekniikka EN 50156-1 |