Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PPS 100-240VAC / 24VDC

774578
PPS 100-240VAC / 24VDC
Universal power supply PPS for voltage supply to devices with 24 V DC supply voltage; Width: 45 mm; UB 100 - 240 V AC/DC.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Sertifioinnit: CE, cULus Listed
Leveysmitta: 45.0 mm
Mitta korkeus: 94.0 mm
Syvyysmitta: 121.0 mm
Bruttopaino: 235 g
Nettopaino: 193 g
Ympäristön lämpötila: -10 - 55 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana