33 tuotetta löytyi
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, k ...

€155.01
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä ...

€162.20
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 90m ...

€286.77
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2–kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 230–240 V AC,levey ...

€286.77
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 110–120 V AC,levey ...

€286.77
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidut ruuviliittimet, ...

€227.32
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, UB 24 V DC, leveys: 45 mm,int ...

€244.75
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...

€175.07
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 24–240 V AC/DC,lev ...

€327.30
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V AC/DC, leveys:9 ...

€327.30
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, 2 HL, UB = 24 V DC, leveys: 4 ...

€312.80
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 5–8kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 45 mm, ruuviliittim ...

€233.13
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 3kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittim ...

€182.27
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 2kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittim ...

€182.27
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 1kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittim ...

€182.27
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 0,5kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliitt ...

€182.27
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus