Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, k ...
€155.01
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä ...
€162.20
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2–kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 230–240 V AC,levey ...
€286.77
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 110–120 V AC,levey ...
€286.77
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 90m ...
€286.77
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidut ruuviliittimet, ...
€227.32
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, UB 24 V DC, leveys: 45 mm,int ...
€244.75
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 24–240 V AC/DC,lev ...
€327.30
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V AC/DC, leveys:9 ...
€327.30
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, 2 HL, UB = 24 V DC, leveys: 4 ...
€312.80
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 5–8kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 45 mm, ruuviliittim ...
€233.13
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 3kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittim ...
€182.27
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 2kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittim ...
€182.27
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 1kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittim ...
€182.27
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t = 0,5kiinteä), UB = 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliitt ...
€182.27
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous