Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet, k ...
€155.01
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, kosketinryhmä ...
€162.20
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 90m ...
€286.77
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2–kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 230–240 V AC,levey ...
€286.77
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 110–120 V AC,levey ...
€286.77
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 45 mm, integroidut ruuviliittimet, ...
€227.32
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, UB 24 V DC, leveys: 45 mm,int ...
€244.75
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz, UB
= 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittimet ...
€175.07
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB 24–240 V AC/DC,levey ...
€336.00
Kosketinlaajennus, tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V AC/DC, leveys ...
€336.00
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t=1 skiinteä), UB = 24 V DC, leveys
22,5 mm, jousiliittim ...
€185.31
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t= 5–8s), UB = 24 V DC, leveys
45 mm, jousiliittimet, kos ...
€238.96
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB 24 VDC, leveys 22,5 mm, jousiliittimet, kosketinryhmä ...
€165.10
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO (t=3 skiinteä), UB = 24 V DC, leveys
22,5 mm, jousiliittim ...
€185.31
Kosketinlaajennus, tulot: 1-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 Sz (t=3 s),UB = 24 V DC, leveys
22,5 mm, jousiliittimet, kosk ...
€185.31
Kosketinlaajennus, tulot: 1/ 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 4 NO, UB =24 V DC, leveys 22,5 mm, jousiliittimet, kosketinr ...
€169.52
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous