102 tuotetta löytyi
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

€257.61
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, automaattinen/manua ...

€189.45
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, leveys: 90 mm, integroidutruuvi ...

€363.27
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 7 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

€430.03
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, automaattinen/manuaal ...

€395.33
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 5 NO, 1 NC, UB 24 V DC, l ...

€419.81
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentä, lähdöt: 3 NO, 1 NC, automaattinen/manuaalinen käynnistys, UB ...

€180.89
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

€244.75
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

€259.27
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 NO, valvottu käynnistys, UB= ...

€182.27
PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774309
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

€244.75
PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

€244.75
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774314
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaat ...

€244.75
PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774322
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL,automaattinen/ ...

€259.27
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 6 NO, 4 NC, UB = 24 V DC, leveys: ...

€484.95
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä ilmanoikosulunvalvontaa, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 Sz, UB = -24 V DC ( ...

€537.21
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 6 NO, 4 NC, UB = 48 V AC, levey ...

€445.83
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 SZ,automaat ...

€537.21
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 6 NO, 4 NC, UB = 24 V DC, levey ...

€445.83
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 6 NO, 4 NC, UB = 230–240 V AC,l ...

€445.83
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus