text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
13 tuotetta löytyi
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 230 V AC, leveys: 45 mm, ruuviliitt ...

€593.63
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24 V AC, leveys: 45 mm, integroidut ...

€586.31
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 2 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ...

€403.92
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO per painike, Lähdöt: 2 NO, UB24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittim ...

€260.64
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, integro ...

€586.31
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 115 V AC, leveys: 45 mm, integroidu ...

€586.31
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 110 V AC, leveys: 45 mm, integroidu ...

€586.31
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 230 V AC, leveys: 45 mm, integr ...

€586.31
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, ...

€422.73
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, jousiliitti ...

€599.31
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, ruuvili ...

€593.63
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V AC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, ...

€419.81
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike, lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliitti ...

€419.81

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus