Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 230 V AC, leveys: 45 mm, ruuviliitt ...
€593.63
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 115 V AC, leveys: 45 mm, integroidu ...
€586.31
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 110 V AC, leveys: 45 mm, integroidu ...
€586.31
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 230 V AC, leveys: 45 mm, integr ...
€586.31
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, ruuvili ...
€593.63
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V AC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, ...
€419.81
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliitti ...
€419.81
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, ...
€422.73
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24 V DC, leveys: 45 mm, jousiliitti ...
€599.31
Turvarele (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 24 V AC, leveys: 45 mm, integroidut ...
€586.31
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 2 NO, 1 NC, UB 24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ...
€403.92
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO per painike, Lähdöt: 2 NO, UB24 V DC, leveys: 22,5 mm, integroidut ruuviliittim ...
€260.64
Turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1 NO, 1 NC per painike,
lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 24 V DC, leveys: 45 mm, integro ...
€586.31
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous