Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Sinulla on nyt tuotetta 6 tuotteesta vertailussa

PNOZ X -turvarajakytkimet

Räätälöityä turvallisuutta sovellukseesi

PNOZ X -turvarajakytkimen yleiskuvaus

PNOZ X -turvarajakytkimet ovat todistaneet luotettavuutensa ja kestävyytensä. Niitä käytetään erilaisissa käyttökohteissa ja mitä erilaisimmissa turvallisuussovelluksissa. Tarvitset yhden PNOX X -turvarajakytkimen kutakin turvatoimintoa kohti. Toiminta perustuu 2-reletekniikan potentiaalivapaisiin sähkömekaanisiin koskettimiin. Koot vaihtelevat välillä 22,5-90 mm, koskettimia on 2-8. Turvallisuushaasteesi on ratkaistu – PNOZ X on todistanut toimivuutensa lukemattomia kertoja vaativissa teollisuusympäristöissä.

Sopiva PNOZ X jokaiseen käyttökohteeseen – Etusi

  • suuri valikoima kaikkia turvatoimintoja varten
  • erittäin hyvä hinta-suorituskykysuhde
  • nopea käyttöönotto jousi- ja ruuviliittimien ansiosta
  • maksimaalinen turvallisuus pienellä tilantarpeella
  • joustava käyttää yleisverkkolaitteen ansiosta
  • sähkömekaaninen, kestävä, kompakti
Esimerkki PNOZ X -turvarajakytkimen käytöstä pakkauskoneessa

PNOZ X – myös poikkeuksellisiin turvasovelluksiin

Optosähköiset PSENopt -suojavarusteet ja PMUT X1P -passivointikytkin tarjoavat turvallisen tehokkaan ratkaisun:

Kulkeeko valmistusprosessissasi tavaraa vaara-alueelle ja takaisin ilman, että työntekijä saa itse päästä vaara-alueelle?
Sitten meillä on turvallinen ja tehokas ratkaisu: PSENopt valoaidat, valoverhot ja valoristikot yhdistettynä PMUT X1P -passivointikytkimeen. Materiaali voi koska tahansa läpäistä valoristikon ja käyttäjän tahaton tunkeutuminen ilmoitetaan välittömästi ohjaukselle.

Passivointitoiminnon lisäksi voidaan kytkeä jopa neljä passivointianturia ja valvoa passivointivaloja.

Sopiva PNOZ X jokaiseen käyttökohteeseen

Tuotevalikoimamme: PNOZ X

Hätäpysäytyksen, turvaporttien ja valopuomien valvonta

PNOZ X -turvareleet valvovat mm. hätäpysäytystä, turvaportteja, valoaitoja, valoristikoita, valoverhoja, releitä. Kukin turvatoiminto vaatii yhden PNOZ X -turvareleen.

Kaksinkäsinvalvonta

PNOZ X -tuoteperheen turvavalvontalaitteet soveltuvat kaksinkäsinkäyttöpainikkeiden valvontaan. Saatavana on kaksi versiota: Tyyppi IIIC ja Tyyppi IIIA standardin EN 574 mukaan.

Turvamattojen valvonta

Soveltuu erityisesti turvalistojen ja turvamattojen valvontaan.

Pysähtyneisyyden ja jännitteen valvonta

Pysähtyneisyyden ja jännitteen turvalliseen valvontaan.

Ajan valvonta

PNOZ X -turvareleet valvovat hätäpysäytystä, turvaportteja ja valoaitoja takaisinkytkentäviiveellä. Eräitä laitteita voi käyttää turva-aikareleinä, joko pyyhkäisevinä tai päällekytkentäviivytettyinä.

Passivoinnin ohjaus

Passivoinnin ohjausta käytetään turvatoimintojen lyhytaikaiseen ohitukseen.

Laajennusyksiköt

Viivytetyt ja viiveettömät PNOZ X -tuoteperheen kosketinlaajennukset koskettimien lisäämiseen ja vahvistamiseen. Kosketinlaajennuksia voidaan käyttää perusyksikön turvakoskettimien laajentamiseen. Perusyksiköitä ovat kaikki takaisinkytkentäpiirin valvonnalla varustetut turvareleet tai turvaohjausjärjestelmät.

Lisävarusteet

Täältä löydät PNOZ X -turvareleisen lisävarusteet kuten liittimet ja yleisvirtalähteet.