Pilz on kirjoittanut teollisuuden historiaa innovatiivisilla tuotteillaan. Ohjaustekniikan alalla olimme yksi ensimmäisistä toimittajista maailmassa. Vuonna 1986 Pilz kehitti kompaktin kytkennän kotelossa, joka suojasi kaapelointia. Pilzin tuotekehitysinsinöörit hyödynsivät kerättyä tietotaitoa ja kehittivät PNOZ-tuotemerkin. PNOZ-hätäpysäytysrele oli ensimmäinen ja tähän saakka maailman eniten käytetty turvallisuusrele. Siitä on jo tullut käsite turvallisuusreleiden alalla.
Teknologiset virstanpylväät


Nykyisten ohjelmoitavien turvallisuusohjausten historia alkaa vuodesta 1969, jolloin Pilz kehitti EUROPILZ-järjestelmän. Kyse oli täydellisestä Euro-korttiohjelmasta teollisuusohjausten rakentamiseen. Tältä pohjalta Pilz saattoi vuonna 1974 vastata markkinoiden kysyntään ”vapaasta ohjelmoinnista“ PC4K-ohjauksella. Sitä seurasi PITRONIK-kompaktiohjaus vuonna 1976 sekä PITRONIK P8, joka voitiin ohjelmoida ohjelmointisarjalla ja tavanomaisella tietokoneella. Vuonna 1995 syntyi ensimmäinen ohjelmoitava PSS 3000 -turvallisuusohjaus. Tällä järjestelmällä Pilz avasi uusia teitä turvallisuuteen liittyvien sovellusten elektronisiin ratkaisuihin.
Yhdellä silmäyksellä: tärkeitä innovaatioita Pilziltä
1964 | Yksi ensimmäisistä releistä – Elohopea-aikarele |
1968 | Ensimmäinen kaksinkäsinkäyttörelesarja S-68 |
1969 | Ensimmäinen ohjausjärjestelmä – EUROPILZ SYSTEM |
1974 | Ensimmäinen ohjelmoitava ohjaus – PC4K |
1986 | Tehokas PLC – PITRONIK P9 |
1987 | Hätäpysäytysrele PNOZ |
1995 | Ensimmäinen ohjelmoitava turvallisuusohjaus PSS 3000 |
1999 | Ensimmäinen turvallinen kenttäväyläjärjestelmä – SafetyBUS p |
2002 | Ensimmäinen konfiguroitava pienohjaus – PNOZmulti |
2004 | Ensimmäinen koodattu turvarajakytkin PSENcode |
2006 | Ensimmäinen turvakamerajärjestelmä – SafetyEYE |
2009 | Ensimmäinen automaatiojärjestelmä turvallisuutta ja automaatiota varten – PSS 4000 |
2013 | Ensimmäinen kansainvälinen koneturvallisuustutkinto – CMSE® |
2016 | Verkkopohjainen visualisointiohjelmisto – PASvisu |
2016 | Ensimmäinen tyypin 3 valoverho - PSENopt II |
2018 | Ensimmäinen palvelurobotiikkamoduuli - PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Ensimmäinen Security-tuote - SecurityBridge |
2019 | CECE - ensimmäinen sertifioitu CE-merkintätutkinto |
Huippukeksinnöt: elohopeareleistä visualisointiohjelmistoihin
Ensimmäinen teollisuuselektroniikkalaitevalmistaja
Pilz pani alulle tärkeitä standardeja ja direktiivejä varmistaakseen, että turvallisuuteen suhtaudutaan kaikkialla samalla tavoin. Pilz asetti jo 70-luvulla mittapuut elektronisten osien standardoinnille. Pilz kehitti suurteollisuuden kanssa 35 mm rivikiinnitysmittanormin, josta tuli vähitellen standardi.
Pilz oli siten ensimmäinen teollisuuselektroniikkalaitteiden valmistaja, joka pystyi tarjoamaan markkinoille DIN-rajakytkimiä. N-35-sarjan aikareleet voitiin kiinnittää suoraan DIN-kiskoon ja mahdollistivat näin paljon nopeamman asennuksen. Releitä täydennettiin myöhemmin muilla tuotteilla, kuten valvonta- ja kaksinkäsinkäyttöreleillä, jotka laajensivat sarjan käyttökohteita.

Yhdessä menestykseen: Pilzin kumppanit
Historia herää eloon: kuuntele, kun entiset työntekijämme kertovat ajasta, jolloin kehitimme tärkeitä teknologisia virstanpylväitä ja miten he kokivat erityisen perhe- ja yrityshistorian.
Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk