Lehdistökansio Vuosipuhe lehdistölle 2023

Sisällysluettelo

Lehdistötiedote toimintavuosi

  •  Pilzille menestyksekäs toimintavuosi 2022: Liikevaihto ensimmäistä kertaa yli 400 miljoonaa Euroa 
    ”Samalla kertaa vaikea ja myönteinen vuosi”

Puheet

  • Susanne Kunschert ja Thomas Pilz: Toimintavuosi 2022 ja näkymät 2023
  • Thomas Pilz: Safety ja Security digitaalista automaatiota varten
  • Susanne Kunschert: Turvallinen automaatio kaikille aloille

Lisää lehdistötiedotteita

  • Pilz Hannover 2023 -messuilla, halli 9, osasto D17
    Painopiste koneturvallisuuteen liittyvissä palveluissa ja koulutuksissa - "Making the Difference" Pilzin kanssa
     
  • CESA
     
  • Tärkeä toiminnallisen turvallisuuden standardi uudistettu
    Uusi versio ISO 13849-1:stä julkaistu
     
  • Pilz tukee muuttuneiden vaatimusten täytäntöönpanoa
    EU:n uusi koneasetus on julkaistu!

Muita sisältöjä:

  • Lasinpuhaltamosta digitalisoijaksi: Perheyrityksen historia
    Pilz 75 vuotta: Arvot. Luovat. Tulevaisuuden.
     
  • Turvallinen, varma ja joustava: Automaatioratkaisut koko pakkausteollisuudelle
    Tulevaisuuden pakkaukset
     
  • Kokonaisvaltaisissa turvallisuuskonsepteissa keskitytään kulunhallintaan koneen Safetyn ja Industrial Securityn varmistamiseksi
    Kokonaisvaltainen turvallisuus yksilöllisten valtuutusten hallinnan avulla
     
  • Vähennä kustannuksia ja monimutkaisuutta standardoidulla  PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä 
    Teollisuudessa hyväksi havaittua automaatioteknologiaa rautateille
     
  • Yrityskuvaus

Yrityskuvat Pilz

Lehdistötiedotteet

Puheet

Muita sisältöjä

Kuvamateriaali

Susanne Kunschert ja Thomas Pilz ovat Pilz GmbH & Co. KG:n toimitusjohtajat (Kuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz kehittää ratkaisuja koneiden Industrial Securityyn. Nämä auttavat ehkäisemään manipulointi- ja käyttövirheitä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Keltaista pidetään turvallisuuden värinä teollisuudessa: Automaatioyritys Pilz kehittää ohjausjärjestelmiä ihmisen, koneiden ja ympäristön suojelemiseksi. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Automaatioyritys Pilz investoi myös jatkuvasti tutkimukseen ja kehitykseen sekä tuotantokapasiteetin laajentamiseen pääkonttorissaan Ostfildernissä. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kuva-arkisto

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä