Ostfildern, 1.1.1970

Portaattomasti säädettävät muting-varret Pilz PSENopt II -turvavaloverhoille - Erittäin joustava muting lisää tuottavuutta!

Pilz tarjoaa nyt PSENopt II -turvavaloverhoja varten uudenlaisia muting-varsityyppejä, joiden avulla muting-toiminto voidaan ensimmäistä kertaa asettaa täysin joustavasti. Tämä johtuu siitä, että mykistysvarsien anturit voidaan nyt asettaa täysin vapaasti ja siten yksilöllisesti portaattomalla säädöllä - L-, T- ja X-mutingia varten. Tämä maksimaalinen joustavuus takaa keskeytymättömän tuotantoprosessin, koska tarpeettomilta seisokeilta vältytään. Tämä takaa korkean tuottavuuden esimerkiksi pakkausteollisuudessa tai logistiikassa.

Pilzin muting-varret asennetaan suoraan PSENopt II -turvavaloverhoon tai valoverhon suojapylvääseen.

Portaaton säätö eri suojakentille
Kiinnitys tapahtuu liukupaloilla, jotka voidaan nyt asentaa vaakasuoraan turvavaloverhon koko uraa pitkin tai suojapylvääseen. Tämä tarkoittaa sitä, että korkeus voidaan nyt valita erikseen, koska se mahdollistaa portaattoman säädön. Muting-antureiden sijainnit voidaan määrittää standardin IEC 62046 mukaisesti; lukuisia kokoonpanoja voidaan luoda turvallisesti ja erittäin joustavasti. Käyttäjät hyötyvät siitä, että erilaiset suojakentät voidaan määrittää sekä L-, T- että X-mutingia varten. Näin vaatimukset voidaan toteuttaa sovelluskohtaisesti. Sovelluksesta riippuen on kussakin tapauksessa saatavana täydellinen lisävarustesarja, joka sisältää muting-anturit ja heijastimet. Mukautuksia voidaan tehdä joustavasti milloin tahansa - myös myöhemmin.

Myös vaativiin olosuhteisiin
PSENopt II -valoverhot tarjoavat sormien, käsien ja vartalon suojan luokkaan PL e saakka EN/ISO 13849 mukaan ja niiden pituudet ovat 150–1800 mm. Aivan kuten turvavaloverhot, myös muting-varret kestävät vankan rakenteensa hyvin iskuja, törmäyksiä ja tärinää. Tämän ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi vaativissa teollisuusympäristöissä. Niiden iskunkestävyys on 10 g - eli ne täyttävät jopa 10 g:n kiihtyvyyden ja siten standardin EN 60068-2-27 mukaisen iskukuormituksen.

Ratkaisupaketti tehokkaaseen mykistykseen
Pilzin PSENopt II -turvavaloverhot, asianmukaiset muting-varret ja turvallinen PNOZmulti 2 -pienohjauksen sisältävä ratkaisupaketti mahdollistaa tehokkaan tuotannon ilman tarpeettomia seisokkiaikoja erityisesti silloin, kun materiaalia syötetään ja poistetaan tai materiaalia käsitellään ihmisen ja robotin välisessä yhteistyössä (HRC). PNOZmulti Configurator -ohjelmistotyökalussa on vastaavat toimintolohkot muting-sovelluksia varten PSENopt II -turvavaloverhojen kanssa. Sovellukset, kuten kuljetinhihnojen ja lavaajien valvonta tai pakkausten purkauksen valvonta voidaan näin toteuttaa entistäkin sovelluskohtaisemmin ja tuottavammin.

Lisätietoja vartalonsuojaukseen tarkoitetuista turvavaloverhoista löytyy täältä.

Pilz tarjoaa nyt PSENopt II -turvavaloverhoja varten uudenlaisia muting-varsityyppejä, joiden avulla muting-toiminto voidaan ensimmäistä kertaa asettaa täysin joustavasti. Käyttäjät voivat toteuttaa
Pilz tarjoaa nyt PSENopt II -turvavaloverhoja varten uudenlaisia muting-varsityyppejä, joiden avulla muting-toiminto voidaan ensimmäistä kertaa asettaa täysin joustavasti. Käyttäjät voivat toteuttaa

Pilz tarjoaa nyt PSENopt II -turvavaloverhoja varten uudenlaisia muting-varsityyppejä, joiden avulla muting-toiminto voidaan ensimmäistä kertaa asettaa täysin joustavasti. Käyttäjät voivat toteuttaa "omat" vaatimuksensa joustavasti ja määrittää monenlaisia suojakenttiä. Tämä takaa sujuvan tuotantoprosessin ja siten korkean tuottavuuden. (Valokuva: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Avaa yhteyslomake
Puhelin:+358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Miten voimme auttaa?


 

 


* Pakollinen kenttä