Ostfildern, 12.2.2020

Pilz Hannoverin messuilla 2020 hallissa 9, osasto D17 - - „Industrial Transformation“ safe & secure!

Hannoverin messuilla 2020 Pilzin mottona on "Be safe and secure with Pilz” ja messuilla (20. - 24.4.2020) Pilz esittelee turvallisia automaatiojärjestelmiä, mukaan lukien turvallinen käyttötekniikka "teollisuuden muutokselle", joissa otetaan huomioon koneturvallisuuden (Safety) ja teollisuuden turvallisuuden (Industrial Security) näkökohdat yhtäläisesti. Pääteema tässä on kattava kulunvalvonta: Automaatioyritys esittelee käyttöoikeuskonseptit, joilla tämä "safe & secure" voidaan varmistaa.

Messuesiintymisen kruunaavat tuoteuutuudet alueilta PNOZmulti 2 -pienohjaukset, PSEN-anturit ja PMI käyttö- ja valvontaratkaisuissa (Pilz Machine Interface). Ne tukevat myös ”Teollisuuden muutos” -lähestymistapaa. Lisäksi messuvieraat saavat kokea Pilz Motion Controlin (PMC) uudella tavalla: Interaktiivisessa 6-akselisessa ajosimulaattorissa voit kokea Pilz servomoottorien, Pilz servovahvistimien ja Pilzin Motion Controlin yhteistoiminnan livenä.

Pienohjaukset huolehtivat Industrial Securitystä ja Safetystä
Matkalla verkottuneeseen tuotantoon turvallinen käyttöoikeusvaltuutus on oleellisessa asemassa. PNOZmulti Configurator-ohjelmistotyökalun versio 10.12 mahdollistaa nyt jopa neljän PITreader-arviointiyksikön yhdistämisen PNOZ m B1 -perusyksikköön - ja siten kattavan käyttöoikeushallinnan: PNOZmulti 2:n huolehtii PITmode fusion käyttötavanvalinta- ja käyttöoikeusjärjestelmän analysointiyksikön kanssa järjestelmäratkaisuna yksinkertaisesta hyväksynnästä sekä tiettyjen alatoimintojen autentikoinnista tai monimutkaisesta hierarkkisesta valtuutusmatriisista.
Myös käyttötavanvalinnan hallinta on olennainen osa "safe and securea". Yhdessä PITreader-analysointiyksikön kanssa PNOZmulti 2 voi tehdä molemmat: Kulunvalvonnan lisäksi pienohjaus tarjoaa nyt tehokkaita vaihtoehtoja myös toiminnallisesti turvalliseen käyttötavan valintaan. PNOZmulti Configurator -ohjelmiston uusien käyttötavan valintaelementtien (toimintolohkojen) avulla turvallisen käyttötavan valinta voidaan helposti määrittää koneisiin ja järjestelmiin. Pilz esittelee Hannoverissa kaksi kätevää sovellusratkaisua - joko painikkeiden tai kosketuspaneelin kautta. Käyttäjät hyötyvät turvallisesta ja helppokäyttöisestä kulunvalvonnasta ja kattavasta koneturvallisuudesta.

PSENscan tekee mobiiliksi
Tuottava ja turvallinen alueenvalvonta on huomioitava, jotta Tuotanto 4.0:ssa voidaan liikkua. Pilzillä on valikoimassaan turvallinen laserskanneri PSENscan, joka tarjoaa nyt myös autonomisen kuljetusjärjestelmän dynaamisen navigoinnin tuottavan aluevalvonnan lisäksi. Uuden dynaamisen navigoinnin ROS-paketin (Robot Operating System) avulla turvalaserskanneri ohjaa autonomisia kuljetusjärjestelmiä esimerkiksi SLAM:n (Simultaneous Localisation and Mapping eli samanaikainen lokalisointi ja kartoitus) avulla. Siirtämällä skannerin mittaustiedot käyttäjät hyötyvät dynaamisemmasta ja turvallisemmasta mobiilisovellusten toteutuksesta tuotantoympäristöissä.

Pienohjausten merkkisoihtu
Polttolaitosten turvallisuus on nyt määriteltävä uudelleen: PNOZmulti Configurator tukee versiosta 10.12 lähtien turvallisten PNOZmulti 2 -pienohjausten uusi PNOZ m B1 Burner -perusyksikköä ja siten polttolaitosten valvontaa ja samalla turvallista ohjausta. "Poltin" ei huolehdi ainoastaan polttimen, vaan koko polttolaitoksen turvallisesta hallinnasta ja valvonnasta. Ensimmäistä kertaa erilaisia poltinsovelluksia ei voida paitsi helposti konfiguroida, vaan myös järjestelmään liittyviä turvallisuustoimintoja voidaan valvoa samanaikaisesti.

Safetyn uusi ulottuvuus
Safety vaatii joustavuutta suunnitteluun: Anturien alalla Pilz esittelee Hannoverissa innovatiivisen toimilaitteensa koodattua PSENcode-turvakytkintä varten. Ainoastaan 3 mm korkuinen PSENcode low profile on tällä hetkellä maailman matalin toimilaite. Pienten mittojensa ansiosta se sopii erityisesti pleksilasikohteisiin. Käyttäjät hyötyvät tästä monipuolisuudesta: RFID-transponderitekniikan ansiosta saavutetaan paras manipulointisuoja ja lisäksi saadaan suuri vapaus koneen suunnitteluun.

Visualisoi tehokkaammin
Koneiden ja järjestelmien ammattimainen visualisointi on välttämätöntä nykyajan teollisuudessa. Pilz tarjoaa ratkaisuja, joissa PMI:stä tulee linkki ihmisen ja koneen välille. PMI-tuotevalikoimaa täydennetään PMIvisu v807- ja PMIvisu v812 -paneeleilla, jotta kentällä olisi vielä enemmän suorituskykyä. Nämä täydentävät Pilzin visualisointipaneelien tuotevalikoimaa ja yhdessä Pilzin ohjaustekniikan kanssa ne tarjoavat kattavan järjestelmäratkaisun myös verkkopohjaiseen visualisointiin. Uusi suorituskykuinen sarja koostuu vankasta PMI v8 -paneelista ja verkkopohjaisesta visualisointiohjelmistosta PASvisu.

Painopisteessä Kaakkois-Aasia
Kaakkois-Aasian suurin talous on Indonesia, tämän vuoden Hannoverin messujen kumppanimaa. Pilzillä on ollut Indonesiassa oma tytäryhtiö vuodesta 2016: Pilz South East Asia palvelee Singaporessa sijaitsevasta pääkonttoristaan käsin koko ASEAN-alueen asiakkaitaan - myös Indonesian - omalla myynti- ja huolto-organisaatiollaan.
Menestyksekkäästi kasvavalla talousalueella kiinnitetään yhä enemmän huomiota automaatioon ja sen myötä turvalliseen automaatioon: "Olemme iloisia, että kiinnostus esimerkiksi turvallisuus- ja tekniikkakonsultointipalveluihimme kasvaa jatkuvasti. Koulutustarjontamme ja palveluidemme avulla tuemme asiakkaitamme koneiden ja sovellusten oikeiden turvallisuusstandardien toteuttamisessa”, Pilz Kaakkois-Aasian toimitusjohtaja Mark Meng sanoi.
Pilz on hallissa 9, osasto 17.

Lisätietoja osoitteessa: /de-INT/hannover-messe/index.html

Ostfilderniläinen automaatioyritys lupaa myös ”Be safe and secure with Pilz” Hannoverin messuilla vuonna 2020. Painopiste: innovatiiviset ratkaisut kaikille toimialoille. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)
Ostfilderniläinen automaatioyritys lupaa myös ”Be safe and secure with Pilz” Hannoverin messuilla vuonna 2020. Painopiste: innovatiiviset ratkaisut kaikille toimialoille. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfilderniläinen automaatioyritys lupaa myös ”Be safe and secure with Pilz” Hannoverin messuilla vuonna 2020. Painopiste: innovatiiviset ratkaisut kaikille toimialoille. (Valokuva: Pilz GmbH & Co. KG)

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: