PNOZ s60 -turvajännitevahdilla Pilz mahdollistaa koneiden ja laitteiden jännitteettömän tilan valvomisen UL6420:n mukaisesti. PNOZ s60 sopii siten sovelluksiin, jotka edellyttävät Safety Lockout Systemin (SLS) eli laitteiden huollon sähköisesti energiavapaassa tilassa.
Ostfildern, 1.4.2019
Jännitteetön huolto
PNOZ s60 -turvajännitevahti täydentää PNOZsigma-turvarajakytkimien tuotevalikoiman ja täyttää Yhdysvaltojen lain edellyttämät SLS-sovellusten käyttöönottovaatimukset. PNOZ s60 valvoo jännitteettömäksi kytkettyjä 0-johtimella varustettuja 1- ja 3-vaiheverkkoja. Vahdille voidaan asettaa kaksi kytkentäkynnystä: 12 V ja elintarvikealalla yleinen 6 V. Turvavirtapiiri vapautetaan vasta kun määritetty kynnysarvo alitetaan.
24-48/110-240V AC/DC syöttöjännitteen ansiosta PNOZ s60 -turvajännitevahti on erityisen joustava ja monipuolinen. LEDien avulla tehtävä laajennettu diagnoosi kasvattaa tuottavuutta, koska se mahdollistaa yksinkertaisen diagnoosin ja tukee vianetsinnässä. Kompakti 90 mm mahdollistaa tilaa säästävän ja siten kustannustehokkaan asennuksen kytkentäkaappiin.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk