Ostfildern, 5.2.2019

Pilz Hannoverin messuilla 2019 hallissa 9, osasto D17 - Automaatio turvallisuuden hengessä ”Spirit of Safety”

Tunnuslauseella "Me automatisoimme. Turvallisesti.“ Pilz esittelee 1.–5. huhtikuuta 2019 Hannoverin messuilla innovatiivisia automaatioratkaisuja kaikille toimialoille. Turvallisen automaation pioneerin messuosaston keskipisteenä ovat käytön ja valvonnan, anturitekniikan ja I/O-järjestelmien uutuudet sekä uudet palvelut. Pilz esittelee osastolla myös maailman matalimman toimilaitteen ja innovatiivisen modulaarisen käyttötavan valinta- ja kulkuoikeuksien valvontajärjestelmän.

Muita Hannoverin painopistealueita ovat Industrie 4.0 ja palvelurobotiikka: Vieraat voivat kokea livenä Pilz Smart Factoryn, joka on modulaarinen tuotantolinja jopa 1 kappaleen erien valmistamiseen. Osastolla esillä oleva Pilz Smart Factory on laajennettu versio, jota on täydennetty Pilz palvelurobotiikkamoduuleilla ja autonomisella kuljetusjärjestelmällä (FTS).

Hallinnoi Safetyn ja Securityn fuusiota modulaarisesti
Pilz tarjoaa tehokkaan kulku- ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän, joka kattaa samanaikaisesti sekä Safety- että Security-tehtävät: Innovatiivisen PITmode fusionin myötä käytettävissä on nyt ensi kertaa modulaarinen järjestelmä. PITmode fusion koostuu PITreader-lukuyksiköstä, joka on varustettu RFID-teknologialla ja integroidulla verkkopalvelimella sekä Safe Evaluation Unit (SEU) analysointiyksiköstä. Hajautettujen komponenttien ansiosta PITmode fusion voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin käyttöpaneeleihin. Käyttötapavalitsimen modulaarinen versio tarjoaa uusia käyttömahdollisuuksia. PITreader-lukuyksikköä voidaan käyttää joustavasti: jos halutaan hallita pelkästään kulkuoikeuksia, PITreaderia voidaan käyttää erillislaitteena. Ohjelmoitavat RFID-avaimet mahdollistavat ryhmäpohjaisen käyttöoikeuksien hallinnan. Tämä helpottaa kulkuoikeuksien myöntämistä ja hallinnointia kansainvälisissä yrityksissä, joilla on useita toimipisteitä. Tämä vähentää merkittävästi hallinnointitarvetta.

Enemmän joustavuutta kaksiulotteiseen valvontaan …
PSENscan -turvalaserskannerin Light-, Master- ja Slave-versiot mahdollistavat joustavamman ja tehokkaamman aluevalvonnan: Pilzin turvalaserskannerit soveltuvat nyt myös pystysovellusten aluevarmistukseen kuten esim. kulunvarmistukseen. PSENscan mahdollistaa sovellusten joustavamman toteutuksen, mikä minimoi seisonta-ajat ja parantaa tuottavuutta. PSENscan-skannerit voidaan kytkeä sarjaan ja ne mahdollistavat jopa 70 vaihdettavan kokoonpanon asettelun ja jopa kolmen erillisen alueen samanaikaisen valvonnan.

… ja turvallisuuden uusi ulottuvuus
RFID-transponderitekniikan ansiosta koodatussa PSENcode-turvarajakytkimessä yhdistyvät paras manipulaatiosuojaus pienimpään kokoon. Saatavana on uusi ratkaisu ahtaisiin kohteisiin, joissa korkeus on ratkaisevassa osassa. Ainoastaan 3 mm korkuinen PSENcode low profile on tällä hetkellä maailman matalin toimilaite. Pienten mittojensa ansiosta se sopii erityisesti pleksilasikohteisiin. Turvarajakytkimen monipuolisuus tuo uutta vapautta koneiden suunnitteluun.

Hallitse Industrie 4.0 avoimuudella
Verkostoituneen tuotannon tiedonsiirron varmistamiseen tarvitaan avoimia tiedonsiirtotekniikoita, jotka tukevat maailmanlaajuista standardia. Pilz tarjoaa tätä varten uuden IO-Link-isäntämoduulin PSS u2 ES 4 IOL PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmään. Avoin IEC 61131-9-standardin mukaan standardisoitu IO-teknologia tukee Industrie 4.0:n mukaista verkostoitunutta tuotantoa. Käyttäjät voivat tallentaa antureiden ja toimilaitteiden laitekokoonpanot sekä prosessi- ja laitetiedot keskeisesti PSS u2 ES 4 IOL -isäntämoduuliin. Huollon tai vaihdon yhteydessä ei tarvita uutta parametrisointia. Lisäksi kaikki tiedot tallennetaan keskeisesti, mikä helpottaa diagnosointia.

Täysi palvelu Yhdysvaltoja varten
Jos valmistaja myy koneita Yhdysvaltoihin, hänen on varmistettava, että kaikki vaatimukset täytetään jo suunnitteluvaiheessa, jotta käyttölupa saadaan vaikeuksitta sijoituspaikassa. Pilz laajentaa siksi kansainvälisen vaatimustenmukaisuusarviointipalvelunsa Yhdysvaltain markkinoille. Pilz auttaa näin valmistajia ja maahantuojia noudattamaan kaikkia vaatimuksia paikallisten viranomaisten hyväksyntään saakka. Hannoverin messuilla 2019 turvallisen automaation asiantuntija esittelee uuden IC USA -palvelunsa.

Pilzin tytäryhtiö Pohjoismaissa
Pohjoismaissa Pilziä on vuodesta 1997 lähtien edustanut Ruotsin Kungsbackassa toimiva Pilz Skandinavien. Hannoverin messujen tämänvuotisessa kumppanuusmaassa Pilz palvelee ennen kaikkea auto- ja robottiteollisuuden, puu- ja paperiteollisuuden, sekä metalli- ja kaivosteollisuuden asiakkaita. Patrik Frivold, Pilzin Country Manager Ruotsissa: ”Industrie 4.0:n ja Smart Factoryn kaltaisten teemojen merkitys kasvaa ruotsalaisessa automaatioteollisuudessa. Lisäksi palvelurobotiikan kiinnostavuus kasvaa koko ajan, onhan tämä tekniikka tunkeutumassa myös Ruotsissa tuotannon puolelle.“

Pilzin osasto on hallissa 9, osasto D 17.

Lisätietoa

Tunnuslauseella
Tunnuslauseella ”Me automatisoimme. Turvallisesti.“ Pilz esittelee myös vuoden 2019 Hannoverin messuilla innovatiivisia automaatioratkaisuja kaikille toimialoille.

Tunnuslauseella "Me automatisoimme. Turvallisesti.“ Pilz esittelee myös vuoden 2019 Hannoverin messuilla innovatiivisia automaatioratkaisuja kaikille toimialoille.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: