PSS 4000-R-automaatiojärjestelmään esitellään kaksi uutta päämoduulia M12-liitännöillä. Ne varmistavat turvallisen signaalinsiirron kiskoilla ja niiden vieressä!
Ostfildern, 11.2.2019
M12-liitäntä turvalliseen signaalinsiirtoon
Kaksi uutta M12-liitännöillä varustettua päämoduulia laajentaa PSS 4000-RPSS 4000-R-automaatiojärjestelmän Railway-tuoteperhettä: PLC-toiminnoin varustettu päämoduuli ja I/O-päämoduuli. Molemmat soveltuvat CENELEC-normin EN 5012x mukaisiin kohteisiin. 4-napaisen koodatun M12-liitännän ansiosta ne soveltuvat myös vaikeisiin ympäristöihin ja kestävät mekaanisia rasituksia häiriöttömän tiedonsiirron varmistamiseksi rautatieajoneuvoissa sekä signaali- ja telokommunikaatiolaitteistoissa.
Digitaalista ja analogista turvallista signaalinkäsittelyä varten saatavana on rautatiehyväksyttyjä sopivia I/O-moduuleja. Ei turvattuun signaalinkäsittelyyn voidaan käyttää -T-I/O-moduulia laajennetulle lämpötila-alueelle -40...+70 °C.
Lisätietoa PSS 4000-R automaatiojärjestelmästälöydät täältä

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk