Pilzin PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmän uuden sukupolven suurempi suorituskyky mahdollistaa suuremman valmistusnopeuden ja korkeamman laadun. Joustavuuden takaavat useiden liitäntöjen ja yhden anturitulon lisäksi digitaaliset tulot/lähdöt sekä USB-liitäntä tietojen tuontia ja vientiä varten.
Ostfildern, 18.12.2018
Pilz tuo markkinoille PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmän uuden sukupolven - enemmän tehoa!
PMCprimo C2 Motion Control -ohjausjärjestelmä on nyt varustettu tehokkaalla 1,3 GHz prosessorilla. Ohjelmointi Soft PLC:llä standardin IEC 61131 mukaan nopeuttaa käyttöönottoa. PLC:n päivitys versioon 3.5 tarjoaa käyttöösi kaikki objektipohjaisen ohjelmoinnin edut. Integroitu tosiaika-Task (käsittelyaika 1 ms) mahdollistaa nyt suuritehoisten sovellusten, kuten esim. ratainterpolaatioiden, suorittamisen.
Lisää yhteyksiä
PMCprimo C2 on varustettu EtherCAT Master tosiaika-Ethernet-verkolla. Lisäksi PMCprimo C2 tukee Master- ja Slave-tiedonsiirtoliittymiä, kuten esim. Modbus/TCP, CAN ja PROFIBUS-DP-S ja tarjoaa siten joustavan ratkaisun erilaisiin käyttökohteisiin.
Pilz Motion Control erilaisiin sovelluksiin
PMCprimo-ohjausjärjestelmät sisältävät PLC- ja Motion-toiminnot ja ne mahdollistavat laitteiston automatisoinnin ml. servoakseleiden liikkeenohjauksen. Elektroniseen pääakseliin voidaan liittää joustavasti jopa 32 akselia ja ratkaista yksinkertaisia CNC-tehtäviä .
Vakiotoiminnot, esim. ”Saattosaha“, ”Katkaisija“ tai ”Nokkapyörätoiminnot“ sisältyvät valmiina toimintomoduuleina. Myös konetoiminnot, kuten ”Letkupussipakkaus” ovat käytettävissä. Ajantasaisilla toiminnoilla, kuten etähuolto, vaihdettujen komponenttien automaattinen parametrisointi ja kaikkien I/O:den jako, voit toteuttaa tehokkaita ja toimivia ratkaisuja.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk