Ostfildern, 26.11.2018

Pilzin konfiguroitavat PNOZmulti-turvapienohjaukset nyt käyttösimulaatiolla - Nyt voit simuloida konfiguraation myös offline!

PNOZmulti Configuratorin versiosta 10.9 lähtien konfiguroitavien turvapienohjausten PNOZmulti-projektit voidaan simuloida ilman laitteita. Näin Pilz tarjoaa kätevän apuvälineen virheiden tunnistukseen, analysointiin ja korjaukseen.

PNOZmulti Configuratorissa on versiosta 10.9 lähtien ”Simulaatio“-toiminto, jolla konfiguroitu käyttäjäohjelma koneiden ja laitosten turvallista valvontaa varten voidaan testata jo ennen käyttöönottoa. ”Simulaatio“-toiminto tarjoaa merkittäviä säästöpotentiaaleja suunnittelussa.

Turvallisesti hallinnassa alusta lähtien
Simulaation avulla käyttäjät voivat varmistaa ennen käyttöönottoa, että turvaohjaus on virheettömästi konfiguroitu ja ohjelmalogiikka toimii oikein. Käyttösimulaatio auttaa käyttäjäohjelmien hallinnassa kasvavista konekooista ja lisääntyvästä automaatiosta huolimatta.
Tästä on etua erityisesti koneissa, joissa on monimutkaisia suojavarusteita ja tiivistä koneen ja ihmisen vuorovaikutusta, joissa kattavien turvamekanismien on suojattava käyttäjää.

Vähemmän riskejä ihmisille ja koneille
Logiikkaelementit, laskurit, käyttötavat kuten esim. jatkuva käyttö lasketaan automaattisesti ensimmäisessä vaiheessa. Lisäksi on mahdollista kokonaissovelluksen simulaatio, jolloin simuloimattomat elementit asetetaan vaadittuun tilaan lähtöjen pakotuksella (kiinteä signaalin tila). Näin vältät kaikkien tulojen määrittelyn. Näin simulaatio pienentää asennuskustannuksia ja auttaa vähentämään ihmisten ja koneiden riskejä.
PNOZmulti Configuratorilla käyttäjät voivat helposti suunnitella, konfiguroida, dokumentoida tai ottaa käyttöön. Yksinkertaiset diagnoosi- ja visualisointimahdollisuudet vähentävät koneiden ja laitosten seisonta-aikoja.

Lisätietoa käyttöohjelmistosta on täällä.

Pilzin konfiguroitaviin PNOZmulti-turvapienohjauksiin on versiosta 10.9 lähtien saatavana uusi käyttösimulaatio. Käyttäjät voivat testata konfiguroidun käyttäjäohjelman jo ennen käyttöönottoa ja säästää siten aikaa ja rahaa.
Pilzin konfiguroitaviin turvapienohjauksiin PNOZmulti on versiosta 10.9 lähtien saatavana uusi käyttösimulaatio. Käyttäjät voivat testata konfiguroidun käyttäjäohjelman jo ennen käyttöönottoa ja säästää siten aikaa ja rahaa.

Pilzin konfiguroitaviin turvapienohjauksiin PNOZmulti on versiosta 10.9 lähtien saatavana uusi käyttösimulaatio. Käyttäjät voivat testata konfiguroidun käyttäjäohjelman jo ennen käyttöönottoa ja säästää siten aikaa ja rahaa.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: