Pilz täydentää valoverhovalikoimaansa: Sormien ja käsien suojauksen lisäksi PSENopt II on nyt saatavana myös vartalonsuojausvaloverhona. Kestävyyden, nopean diagnoosin ja kattavien lisävarusteiden ansiosta se mahdollistaa vaara-alueen taloudellisen suojauksen.
Ostfildern, 30.10.2018
Uusi PSENopt II valoverhoversio vartalosuojaukseen - turvallinen päästä jalkoihin
Jopa 1500 mm korkean suojakentän ansiosta PSENopt II valoverho sopii sormien ja käsien suojauksen lisäksi myös vartalosuojaukseen korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e saakka.
50 g iskunkestävyyden ansiosta PSENopt II kestää hyvin iskuja, tärinää ja törmäyksiä. Näin se varmistaa koneen käytettävyyden myös vaativassa teollisuusympäristössä. Vartalonsuojaukseen käytettävän valoverhon kantavuus on 55 m ja sitä voidaan käyttää mm. robottisolujen, pakkauskoneiden ja puristimien kulunvalvontaan.
Joustava sijoittaa
Valoverhon voi sijoittaa erittäin vapaasti. Koodauksen ansiosta valoverhot eivät häiritse lähellä olevia valoverhoja. Tämä pätee erityisesti silloin, kun ensimmäisen valoverhoparin lähetin säteilee toisen parin vastaanottimen suuntaan. Tässä tapauksessa valoverhoparit voidaan koodata eri tavoin. Koodaus on integroitu kaikkiin PSENopt II -valoverhoihin.
Enemmän toimintoja lisävarusteilla
Vaara-alueen suojaamiseksi useammilta sivuilta valoverho PSENopt II voidaan yhdistää sopiviin peilipilareihin. Tämä mahdollistaa vaara-alueen suojaamisen kolmelta sivulta yhdellä valoverhoparilla ja kahdella peilipilarilla.
Pilz tarjoaa turvallisen kokonaisratkaisun yhdessä konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän kanssa.
SPS IPC Drives 2018: Pilz on hallissa 9, osasto 370. Lisätietoa Pilzin messuosastosta on täällä.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk