Automaatioasiantuntija laajentaa kosketuksettomien magneettisten PSENmag-turvarajakytkimien tuotevalikoimaa jaloteräsversiolla. Uusi versio valvoo turvaportteja ja asemia vaativissa teollisuusympäristöissä luotettavasti 120 °C saakka ja vakuuttaa pitkällä käyttöiällään. Jaloteräskotelo kestää äärimmäiset lämpötilat, iskut ja tärinät.
Ostfildern, 6.8.2018
Liasta ja lämpötilasta riippumatta! - Pilzin magneettisesta PSENmag-turvarajakytkimestä on saatavana jaloteräsversio
Magneettisen PSENmag-turvarajakytkimen ruostumaton teräskotelo ei tarjoa tartuntapintaa kerrostumille ja kestää hyvin aggressiivisia puhdistusmenetelmiä, kuten sterilointia kuumalla höyryllä. Lisäksi Pilzin IP67/IP69K-koteloitua kytkintä voidaan käyttää tiloissa, joissa on paljon epäpuhtauksia ja korkeat puhdistusvaatimukset – ihanteellinen elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen.
Pitkäikäinen ja kestävä
PSENmagin jaloteräsversiosta on saatavana kaksi versiota kaapeli- tai pistoliitännällä. Näin se mahdollistaa nopean ja joustavan asennuksen. Äärimmäisissä lämpötilaoloissa kaapeliversio on kuuman ja kylmän kestävä lämpötila-alueella -25...80 °C. Pistokeversiota voidaan käyttää 120 °C saakka. Kestävän kotelon ansiosta PSENmagin jaloteräsversio valvoo luotettavasti räjähdysvaarallisia ympäristöjä. Magneettinen turvarajakytkin on tärinän- ja iskunkestävä ja sillä on korkea B10D-arvo (käyttöiän ohjearvo). Kompaktien mittojen ansiosta se on tilaa säästävä ja helposti asennettava. Käyttäjät hyötyvät korkeasta käytettävyydestä ja investointikustannusten minimoinnista.
Diagnosoi häiriöt helposti
Integroidulla LEDillä varustetut lisäkoskettimet mahdollistavat helpon diagnoosin ja nopean virheenkorjauksen. PSENmag muodostaa turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun yhdessä konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten tai PNOZsigma-turvarajakytkimen kanssa.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk