Pilz laajentaa energiatehokkaan käyttötekniikan tarjontaansa: Uudet PMCenergy SD -energia-akut säästävät jopa 60 % energiaa yhdessä servovahvistimien PMCprotego D ja PMCtendo DD5 kanssa. Ne ottavat talteen jarrutusenenergian, välivarastoivat sen ja antavat sen uudelleen käyttöön – ilman vaikutuksia sähköverkkoon.
Ostfildern, 2.10.2018
Uusi PMCenergy SD -energia-akku käyttää jarrutusenergiaa - ja säästää näin energiaa!
Muita etuja: Pieni lämmönkehitys (jarrutusenergia ei enää muutu lämmöksi) pidentää laitteiden käyttöikää. Ja koska pienemmät jäähdytyslaitteet riittävät, PMCenergy SD säästää rahaa ja tilaa kytkentäkaapissa.
Energia-akku PMCenergy SD määrittää itse servovahvistimien välipiirin työjännitteen . PMCenergy SD varastoi kondensaattoreihin energian, joka ylittää välipiirin jännitteen. Mikäli jännite laskee tämän tason alle, PMCenergy SD syöttää energiaa takaisin kiihdytysvaiheen aikana ja säästää näin energiaa.
Servovahvistimien välipiirit voidaan yhdistää, joten yksi energia-akku riittää yhdelle akseliryhmälle. Tämä tarjoaa suurten ja moniakselisten koneiden ja laitosten käyttäjille taloudellisen energiankäsittelyratkaisun.
Ei vaikuta sähköverkkoon
Energia-akku varastoi jarruenergiaa, mutta ei syötä sitä takaisin verkkoon: Energia-akulla ei ole suoraa yhteyttä tulopuolen sähköverkkoon, joten se ei vaikuta verkkoon ja myös servovahvistimen vaikutukset verkkoon minimoidaan.
1 600–3 200 Ws moduulien avulla varastotilaa on helppo laajentaa tarpeen mukaan. PMCenergy SD -energia-akkua voidaan käyttää PMCprotego D ja PMCtendo DD5 -servovahvistimien kanssa.
Lisätietoa Pilz-käyttötekniikasta löydät täältä.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk