Suomi | suomi

Ostfildern, 12.7.2018

Uusi analoginen tulomoduuli konfiguroitavia PNOZmulti 2 pienohjauksia varten optimoi prosessisekvenssit - lämpötila, täyttöaste havaitaan turvallisesti

Uusi analoginen tulomoduuli PNOZ m EF 4AI laajentaa konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuotevalikoimaa. Se mahdollistaa kaikkien prosessisekvenssien havainnoinnin ja valvonnan luokkiin PL e ja SIL CL 3 saakka. Itsenäinen moduuliohjelma mIQ mahdollistaa arvojen hienojakoisen asettamisen. Tämä varmistaa nopeamman käsittelyn suoraan moduulissa sekä prosessien turvallisemman ja tarkemman valvonnan.

Se valvoo luotettavasti mm. painetta, lämpötilaa, läpivirtausta, etäisyyttä ja täyttöastetta tai vaijerin nopeutta ja kuormitusta. Myös prosessisekvenssejä, kuten voimatiloja, taivutusprosesseja tai etäisyysmittauksia, voidaan valvoa.

Älykäs tuki tuo lisäarvoa
Itsenäinen mIQ-moduuliohjelma varmistaa hajautetulla käsittelyllään nopeat reaktioajat. PNOZ m EF 4AI tarjoaa PNOZmulti Configuratorin kautta käyttöön uusia ohjelmistomoduuleja tuloa, uskottavuutta, skaalausta ja aritmeettisia toimintoja varten. Analogiset mittausarvot voidaan skaalata jo konfiguroinnin yhteydessä numeerisiksi arvoiksi. Raja-arvo-, alue- tai työaluevalvonta voidaan parametrisoida muutamalla hiiren napsautuksella. Rakenne varmistaa, että anturien vakiomittausalueita noudatetaan ja mahdollistaa yleisten teollisuusstandardien käytön. Moduuliohjelma mahdollistaa yksinkertaisen suunnittelun sekä tarkemman ja nopeamman prosessiohjauksen.

Korkein turvallisuus kaikissa sovelluksissa
Uusi analoginen tulomoduuli tarjoaa käyttöön neljä riippumatonta analogista 4 - 20 mA virtatuloa, joiden tarkkuus on 15 bittiä plus etumerkki. Mittausalue on 0 - 25 mA. Analogisiin tuloihin voidaan kytkeä mittausmuuntimia tai antureita, jotka käyttävät standardoitua virtasignaalia.
Tätä varten PNOZmulti Configuratoria on laajennettu lukuisilla analogisilla moduuleilla. Niiden avulla eri mittausarvot, kuten paine, lämpötila, täyttöaste ja etäisyys, voidaan havaita ja valvoa turvallisesti korkeimpaan turvallisuusluokkaan saakka.

Nopeampi reagointi minimoi pysähtyneisyysajat
Aritmeettiset toiminnot, kuten keskiarvon määritys ja paine-eron laskenta helpottavat käyttöä ja mahdollistavat tarkemman ja nopeamman diagnoosin. Kenttäväylään voidaan lähettää 1-6 analogista arvoa moduulia kohti, mikä mahdollistaa nopeamman puuttumisen prosessiin. Analogiset arvot voidaan näyttää ja analysoida PASvisu-visualisointiohjelmalla. Tämä minimoi seisonta-ajat. PNOZmulti 2:n käyttäjät hyötyvät nopeasta suunnittelusta ja käyttöönotosta.

Sarja- ja erikoiskoneenrakentamisen tai elintarvike- ja juomateollisuuden laajojen sovellusmahdollisuuksien lisäksi Pilzin uusi analoginen tulomoduuli tarjoaa etuja erityisesti prosessitekniikan alalla, kuten polttimien ohjaukseen.

Lisätietoa tuotteesta

Analoginen tulomoduuli PNOZ m EF 4AI laajentaa konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuotevalikoimaa ja tarjoaa nopeamman käsittelyn ja optimoidun diagnoosin.
Analoginen tulomoduuli PNOZ m EF 4AI laajentaa konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuotevalikoimaa ja tarjoaa nopeamman käsittelyn ja optimoidun diagnoosin.

Analoginen tulomoduuli PNOZ m EF 4AI laajentaa konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten tuotevalikoimaa ja tarjoaa nopeamman käsittelyn ja optimoidun diagnoosin.