Robottisovellusten validointi ISO/TS 15066 mukaan, turvallinen ohjelmointi EN ISO 13849 mukaan ja riskiarviointi ja analyysi IEC 62061 mukaan. Toiminallisen turvallisuuden parissa työskentelevät sekaantuvat helposti standardeista ja direktiiveistä. Turvallisuuskäsikirja tarjoaa suunnittelijoille, valmistajille ja omistajille luotettavan hakuteoksen koneturvallisuuden tärkeimmistä direktiiveistä. Lähdeteoksen viides painos on ilmestynyt.
Ostfildern, 28.5.2018
Pilz tarjoaa oppaan koneturvallisuuden maailmaan
Turvallisuuskäsikirjan viidettä painosta täydentävät ajankohtaiset aiheet kuten turvallinen ihmisen ja robotin yhteistoiminta tai turvallisuus Industrie 4.0:ssa. Lähdeteos perustuu tekijätiimin kattavaan asiantuntemukseen ja monivuotiseen kokemukseen. CE-merkinnän lisäksi selostetaan toiminnallisen turvallisuuden tärkeimmät normatiiviset ja tekniset perusteet.
Turvallisuuskäsikirja vastaa moniin ihmisen, koneiden ja ympäristön turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Turvallisuuskäsikirjan englannin- ja saksankielisen version voit ladata ilmaiseksi Pilzin kotisivuilta.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk