BMW tekee tiivistä yhteistyötä Pilzin kanssa avustajarobottien turvallisuuden varmistamiseksi: Automaatioyritys suorittaa vaatimustenmukaisuusarvioinnin ja CE-merkinnän. Näin Pilz varmistaa BMW-konsernin tuotantopisteissä turvallisen ihmisen ja robotin yhteistoiminnan (MRK).
Ostfildern, 18.6.2018
CE-merkintä BMW-konsernin avustajarobottijärjestelmille - Pilz turvaa MRK-sovellukset autonvalmistuksessa
Erityisen haastavia turvallisuuden kannalta ovat sellaiset työpaikat, joissa ihmiset ja robotit tekevät yhteystyötä ilman erottavia suojavarusteita. BMW luottaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa tässä asiassa Pilzin asiantuntemukseen: Automaatioyritys suorittaa BMW-konsernin eri toimipaikoissa Saksassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa viranomaisten vaatimat vaatimustenmukaisuustarkistukset: riskiarvioinnista turvallisuuskonseptiin, validoinnista CE-merkintään.
Pilz ottaa vastuun maailmanlaajuisesti
Valtuutettuna Pilz allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja ottaa näin vastuun siitä , että kaikki sovellukset täyttävät kyseisen markkinan vaatimukset. BMW-konserni hyödyntää tuotannossaan joustavia robottiavustajajärjestelmiä. Työntekijät ja robotit työskentelevät vieri vieressä – ilman suoja-aitoja.
Koskettaa kyllä, satuttaa ei
ihmisten ja robottien välillä saa ja pitääkin sattua törmäyksiä, ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa vaaraa ihmisille. Siksi MRK-sovellusten validointi on erityisen tärkeässä roolissa: Pilzin asiantuntijat määrittävät turvallisen ja luotettavan mittausmenetelmä avulla ovatko mahdolliset törmäykset vaarallisia. Pilz käyttää tähän itse kehittämäänsä törmäysmittaussarjaa.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk