Pilz esittelee 19.-22. kesäkuuta järjestettävillä Automatica 2018 -messuilla järjestelmäratkaisuja palvelurobotiikkaa varten: München ensiesitellään yrityksen uudet palvelurobotiikkamoduulit. Pilz esittelee messuilla kattavan palvelutarjontansa sekä turva-anturit robottisoluja ja ihmis-robottiyhteistoimintaa varten. Lisäksi kävijät saavat silmäyksen automaatioyrityksen T&K-työstä.
Ostfildern, 14.5.2018
Automatica 2018: Pilzin palvelurobottimoduulien ensiesittely - Service Robotik goes Industry
Palvelurobotiikan järjestelmätoimittajana Pilz voi tukea käyttäjiä kokonaisvaltaisesti monimutkaisten robottisovellusten toteutuksessa: Tarvittavan turvallisuustekniikan lisäksi Pilzillä on valikoimassaan myös turvaporttijärjestelmiä ja turva-antureita alueiden ja tilojen valvontaan. Lisäksi Pilz tarjoaa CE-hyväksyntään tarvittavat palvelut.
Modulaarinen palvelurobotiikka teollisuudelle
Pilzin uudet palvelurobotiikkamoduulit saavat ensiesittelynsä Münchenissä. Käyttäjät voivat niiden avulla koota omat yksilölliset palvelurobottisovelluksensa. Uusi palvelurobottiratkaisutarjonta koostuu 6-akselisesta manipulaattorimoduulista, jonka nostokyky on 6 kg, käyttö- ja ohjaustekniikalla varustetusta ohjausmoduulista sekä käyttömoduulista, jossa on Pilzin kehittämä käyttö- ja visualisointiohjelmisto. Klassisten palvelurobottisovellusten ja teollisuuden modulaaristen puoliautomaattisten robottipiensolujen lisäksi uudet moduulit soveltuvat erityisesti Pick- and Place-sovelluksiin sekä autonomisiin kuljetusjärjestelmiin.
Pilz-robotit: Livenä ja toiminnassa!
Pilzin osastolla kävijät saavat nähdä moduulit toiminnassa ja vuorovaikuttaa niiden kanssa: Pyynnöstä Pilzin kaksikätinen robotti pakkaa työkappaleen, jonka toinen robotti kuljettaa autonomisella kuljetusjärjestelmällä työpisteeseen ja luovuttaa turvallisesti käyttäjälle. Työkappaleen luovutus perustuu dynaamisen PSENmat-turvamaton käyttökonseptiin.
Uudet palvelurobottimoduulit ovat nähtävissä seuraavilla osastoilla: Fraunhofer Institut IPA, Puu- ja metalliliitto, tartuntatekniikkaspesialisti Schunk sekä Bochumin yliopisto.
Turva-anturit täydentävät valikoiman
Robottisovelluksissa ihmisten ja koneiden suojaukseen käytetään erilaisia anturiratkaisuja, kuten dynaamista PSENmat-turvamattoa ja PSENscan-turvalaserskanneria. Erityisesti ensimmäinen yhdistää yksilölliset käyttökonseptit ja ihmis-robottityöpisteen turvallisen aluevalvonnan.
Katsaus Pilzin T&K-toimintoihin
Pilz tarjoaa messuosastollaan silmäyksen tutkimus- ja tuotekehitystyöhönsä robotiikan alalla. Pilz esittelee kaksoisrobotin prototyypin ja tutkimuspuolelta tunnetun Open-Source-Framework ROS (Robot Operating System) käyttöjärjestelmän mahdollisuuksia teollisuuskäytössä.
Pilz on Automatica 2018 -messuilla hallissa B4, osasto 500.
Täältä löydät lisätietoa messuesiintymisestä.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk