Suomi | suomi

Ostfildern, 15.5.2018

Pilz täydentää Motion Control -tuoteperhettä uusilla PLC-, Motion- ja CNC-toiminnoilla varustetuilla PMI 6 primo -käyttöpäätteillä - Käyttöjen ohjaukseen ja visualisointiin!

Pilzin Motion Control (PMC) -valikoimassa on nyt PLC-, Motion- ja CNC-toiminnoilla varustetut PMI 6 primo -käyttöpäätteet. Ne huolehtivat laitteistossa automatisoinnin ja liikkeen hallinnan lisäksi myös visualisoinnista ja projektin luonnista. Tämä kokoonpano mahdollistaa joustavamman käytön.

Erinomaisen suorituskykynsä ansiosta uudet PMI 6 primo -käyttöpäätteet parantavat valmistuslaatua ja nopeuttavat tuotantoa. Tehokkaan prosessorin ja muistin yhdistelmä muodostaa suorituskykyisen alustan automatisointitehtäville: Suuri muistitila mahdollistaa monimutkaisten sovellusten toteutuksen.

Modulaarinen…
PMI 6 voi ohjata koko konetta tai vain monimutkaista osa-aluetta, jota säädetään ylemmän tason PLC-ohjauksella. Jopa 40 akselia voidaan liittää joustavasti eräänlaiseen elektroniseen pääakseliin. Tämä mahdollistaa välityssuhteiden portaattoman vaihdon ja käyräohjauskiekon vaihdon liikkeen tai tahdin aikana. Tämä ehkäisee kulumisen ja mahdollistaa lisäksi koneen nopeamman asettelun ja säädön.

… ja joustava
PMI 6 primo selviää automaatio- ja Motion-tehtävien lisäksi myös CNC-tehtävistä: Käyttöpäätteessä on "saattosaha", "poikittaisleikkuri" tai "käyräohjauskiekko” toimintojen lisäksi monia muita ohjausjärjestelmässä suoritettavia toimintoja. Lisäksi käytettävissä on erilaisia konetoimintoja kuten "letkupussipakkaus". Tämä laajentaa käyttöalueita: klassisen koneautomatisoinnin lisäksi PMI 6 primo parantaa laatua myös pakkausteollisuudessa, robotiikassa sekä Pick-and-Place-sovelluksissa.

Hyvän yleiskuvan varmistava käyttöohjaus
Käyttöprojektien visualisointi tapahtuu PMI 6 primon kosketusnäytöllä. Valittavana on 7”, 12” ja 15” näytöt. Kaikki versiot on varustettu helppokäyttöisellä visualisoinnilla ja ovat siten yhteensopivia kaikkien käytössä olevien HMI-ohjelmistojen kanssa. Tämä varmistaa tehokkuuden.

Avustaja tukee kaikissa projekteissa
PMI Assistant avustaa ohjelmistopakettien asennuksessa. Projekti on helppo toteuttaa sovitetuilla ja esimääritetyillä HMI-paketeilla. PMI 6 primo on varustettu IEC 61131, versio 3.5 mukaisella Soft-PLC:llä. Tämä tarjoaa kaikki olio-ohjelmoinnin edut. Yksi eduista on lyhyt käyttöönotto. Esim. vakiotoiminnot, kuten ”saattosahatoiminto” on toteutettu toimintomoduuleina.

Pilzin Motion Control -valikoimaa laajennettiin PLC-, Motion- ja CNC-toiminnoilla varustetuilla PMI 6 primo -käyttöpäätteellä .
Pilzin Motion Control -valikoimaa laajennettiin PLC-, Motion- ja CNC-toiminnoilla varustetuilla PMI 6 primo -käyttöpäätteillä.

Pilzin Motion Control -valikoimaa laajennettiin PLC-, Motion- ja CNC-toiminnoilla varustetuilla PMI 6 primo -käyttöpäätteillä.