Pilz GmbH & Co. KG -konserni kasvaa edelleen: Päättyneenä liikevuonna 2017 automaatioyritys kasvatti liikevaihtoaan 338 miljoonaan euroon ja yhtiöllä on nyt reilu 2300 työntekijää. Kysyntä kasvoi erityisesti Aasian markkinoilla. Vuonna 2018 perheyritys haluaa jatkaa kasvuaan ja panostaa uuteen modulaariseen robotiikkatarjontaan.
Ostfildern, 12.4.2018
Pilzin liikevaihto ja työntekijämäärä kasvussa – uutta tuotevalikoimassa: robottimoduulit - ”Kiitollinen menestyksekkäästä vuodesta 2017”
”Muistelen vuotta 2017 suurella kiitollisuudella: Ylitimme taloudelliset tavoitteemme, kasvatimme työntekijämäärää ja investoimme tulevaisuuteen laajentamalla päätoimipaikkamme tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja ja rakentamalla uudisrakennuksen Corkissa sijaitsevaan ohjelmistokehityskeskukseemme”, Pilz GmbH & Co.KG.:n toimitusjohtaja Susanne Kunschert kertoo.
Suurempi liikevaihto, enemmän työntekijöitä
Pilzin liikevaihto oli liikevuonna 2017 338 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta on 10,6 %. 31.12.2017 Pilz työllisti 2 346 työntekijää eri puolilla maailmaa 40 tytäryhtiössään. Pilz perusti vuonna 2017 maailmanlaajuisesti 174 uutta työpaikkaa. Tämä tarkoittaa 8 % kasvua liikevuoteen 2016 nähden. 31.12.2017 Ostfildernissä työskenteli 1 067 henkilöä (42 enemmän kuin edellisvuonna).
Vienti kasvoi edelleen
Viennin osuus kasvoi edelleen 71,9 prosenttiin (+ 0,7 % vuoteen 2016 verrattuna) ja korosti näin automaatioratkaisujen valmistajan kansainvälistä suuntautumista. Hyvään tulokseen vaikutti ennen kaikkea Pilz tuotteiden ja palvelujen vahva kysyntä Aasian markkinoilla. 30 % osuudellaan Aasia oli vuonna 2017 Pilzin vahvimmin kasvava alue ja sillä on suuri potentiaali myös tulevaisuudessa.
Robotiikka tukee kasvua
Tuotealueita tarkasteltaessa Pilz kasvoi edelleen klassisissa segmenteissä, kuten turvarajakytkimissä. Erityisesti ilahdutti jatkuva kasvu anturitekniikan ja palveluiden alalla.
Vuonna 2018 Pilz laajentaa tuotevalikoimaansa robotiikan alalla: Pilz tarjoaa uusia moduuleja robotiikkaa varten. Aluksi tarjonta koostuu mobiilista käyttömoduulista, ohjausmoduulista ja manipulaatorimoduulista sekä itse kehitetystä robottikädestä. Tarjonta on kohdistettu Pick & Place -sovelluksiin sekä modulaarisiin puoliautomatisoituihin ”pienrobottisoluihin". Pilz esittelee robottimoduulinsa kesäkuussa Automatica-messuilla. ”Näin meistä tulee teknologiayhtiö, joka tarjoaa nyt myös kokonaisratkaisuja turvallisen robotiikan alalla“, Susanne Kunschert toteaa.
Innovaatiot keskipisteessä
Perheyritys jatkoi innovatiivisella linjallaan myös vuonna 2017: Pilz investoi lähes 20 % liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yhtiön luo tuleville innovaatioille parhaat mahdolliset edellytykset muuttamalla Ostfildernin tuotantolaitoksen moderniksi T&K-keskukseksi ja laajentamalla ohjelmistokehityskeskustaan Irlannin Corkissa. Pilz investoi molempiin toimipaikkoihin n. 7 miljoonaa euroa.
Vuonna 2018 Pilz jatkaa menestyksekkään vuoden 2017 linjalla: ”Haluamme kasvaa edelleen. Vuosi 2018 on alkanut positiivisissa merkeissä. Tilauskanta on suunnitelmien mukainen“, Susanne Kunschert sanoo.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk