Pilzin modulaarinen turvaporttijärjestelmä tarjoaa yksilöllisiä turvaporttiratkaisuja, jotka on sovitettu optimaalisesti erilaisten sovellusten vaatimuksiin. Käyttäjät hyötyvät taloudellisesta sarjakytkennästä, nopeasta diagnoosista, käyttö- ja painike-elementeistä sekä valinnaisesta evakuointiavauksesta. Erilaisia komponentteja voidaan yhdistellä sovelluskohtaisesti. Näin käyttäjät saavat yksilöllisen, optimaalisesti sovellukseen sovitetun turvaporttiratkaisun. Uutuutena turvaporttijärjestelmään sisältyy PSENmlock-turvaporttianturi ja PITgatebox-painikeyksikkö.
Ostfildern, 9.4.2018
Uusia tuotteita ja versioita modulaarista turvaporttijärjestelmää varten – PSENmlock-turvaporttianturi sarjakytkennällä, PITgatebox-painikeyksikkö ja hätäavaus - kaikkien porttien systemaattiseen suojaukseen!
PSENslock- ja PSENmlock-turvaporttianturit muodostavat modulaarisen turvaporttijärjestelmän ytimen. Ensimmäinen tarjoaa turvallisen asennon valvonnan ja prosessipidon, PSENmlock puolestaan tarjoaa turvallisen lukituksen ja turvallisen pidon henkilöiden ja prosessien suojaukseen korkeimpaan turvallisuusluokkaan saakka.
Maailmanuutuus: Älykäs turvaporttianturi yksilölliseen ohjaukseen
PSENmlock-turvaporttianturista turvallista lukitusta ja turvallista pitoa varten on nyt saatavana sarjakytkentäversio. Sarjakytkentäversio ja Safety Device Diagnostics (SDD) -diagnoosiratkaisu mahdollistavat yksittäisten katkaisijoiden ja porttien yksilöllisen ohjauksen – Industrie 4.0 -konseptin mukaisesti. Kytkentäkaapin kallis kaapelointi jää pois. Turvaporttiratkaisu tarjoaa siten taloudellisen sarjakytkennän lisäksi myös hyvän kytkettävyyden kattavan diagnoosin ansiosta. Tämä vähentää merkittävästi seisonta-aikoja.
Nyt vaihtoehtoisesti paketissa: Joustava hätäavaus
PSENmlock-turvaporttianturiin on nyt saatavana vaihtoehtoisena lisävarusteena kaksi uutta hätäavausversiota, jotka voidaan yhdistää kaikkiin turvaporttianturiversioihin: PSENml escape release yhdistetään tangolla suoraan perusyksikköön ja PSENml escape release cordset kytketään PSENmlockiin vetonarulla. Viimeisin mahdollistaa turvaporttijärjestelmän ja hätäavauksen erotetun asennuksen. Se on myös helppo asentaa ja huoltaa, koska vetonarun ei tarvitse olla jännityksessä. Molemmat versiot takaavat maksimaalisen turvallisuuden.
Uusi painikeyksikkö helppoa käyttöä varten
Uusi PITgatebox-painikeyksikkö turvaporttianturien helppoa käyttöä ja ohjausta varten sisältyy turvaporttijärjestelmään ja täydentää sen. Painikeyksikkö mahdollistaa koneen tai laitteen käynnistys-, pysäytys- ja kuittauskäskyjen ohjauksen. Hoikan muotoilun ansiosta kestävä painikeyksikkö on helppo ja nopea asentaa tavallisiin profiilijärjestelmiin. PITgateboxista on saatavana useita versioita ja kestävän sinkkipainevalurunkonsa ansiosta se kestää erityisen hyvin iskuja, tärinää ja törmäyksiä. Kapean rungon ansiosta se voidaan asentaa tilaa säästävästi. Erimääritetyt versiot erilaisilla painike-, avainkatkaisin- ja hätäpysäytyskatkaisinyhdistelmillä varmistavat maksimaalisen joustavuuden yksilöllisessä sovelluksessasi.
Modulaarinen turvaporttijärjestelmä kaikkiin käyttötapauksiin
Turvaporttipaketti sisältää turvaporttianturien lisäksi erilaisia lisävarusteita kuten erilaisia hätäavauksia ja vetimiä kääntö- ja liukuovia varten. Järjestelmän täydentää molempien turvaporttianturien kanssa yhteensopiva painikeyksikkö. Safety Device Diagnostics (SDD) -diagnoosiratkaisun ja Pilz-ohjaustekniikan yhdistelmästä syntyy taloudellinen kokonaisratkaisu turvaporttialuetta varten.
Pilz on hallissa 9, osasto 17.
Täältä löydät lisätietoa messuesiintymisestämme
Lisätietoa modulaarisesta turvaporttijärjestelmästä löydät täältä

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk