Suomi | suomi

Ostfildern, 4.12.2017

PSENvip Long Range – Täysmittaista turvallisuuta!

Kamerapohjaisesta PSENvip 2 -suojajärjestelmästä on saatavana uusi Long-Range-versio: PSENvip Long Range sopii optimaalisesti särmäyspuristimiin, joissa valvottava pituus on jopa 18 metriä. Se soveltuu siten optimaalisesti erikoispuristimien, kuten esim. tandem-puristimien valvontaan. Kamerapohjainen suojajärjestelmä täyttää kaikki voimassa olevat turvallisuusstandardit kuten EN 12622, joten PSENvip 2 takaa helpon käsittelyn ja maksimaalisen tuottavuuden.

Päivitys uuteen versioon on helppo tehdä, sillä vain vastaanotin pitää vaihtaa. PSENvip Long Rangen avulla Tandem-puristimet voidaan valvoa yhdellä suojajärjestelmällä. Tätä versiota käytettäessä mukana liikkuvan suojavarusteen ja valoristikon yhdistelmä on tarpeeton, joten investointikustannuksissa tulee säästöä.
Long-Range-versio on Hot-Plug-suojajärjestelmä ts. kaksi särmäyspuristinta voidaan asettaa vierekkäin. Keskimmäinen lähetin ja vastaanotin voidaan yksinkertaisesti irrottaa. Koneen 1 lähetin jatkaa toimintaa 2. koneen vastaanottimen kanssa – ilman uudelleenkäynnistystä! Näin voidaan välttää tarpeettomat seisokit ja tuottavuus kasvaa.

Lue lisää PSENvip 2 täältä.

Kamerapohjaisesta PSENvip 2 -suojajärjestelmästä on saatavana uusi versio erikoispuristimia varten: PSENvip Long Range sopii optimaalisesti särmäyspuristimiin, joissa valvottava pituus on jopa 18 metriä.
Kamerapohjaisesta PSENvip 2 -suojajärjestelmästä on saatavana uusi versio erikoispuristimia varten: PSENvip Long Range sopii optimaalisesti särmäyspuristimiin, joissa valvottava pituus on jopa 18 metriä.

Kamerapohjaisesta PSENvip 2 -suojajärjestelmästä on saatavana uusi versio erikoispuristimia varten: PSENvip Long Range sopii optimaalisesti särmäyspuristimiin, joissa valvottava pituus on jopa 18 metriä.