Suomi | suomi

Ostfildern, 23.11.2017

PSS67 PLC: Ensimmäinen IP67-luokan PLC-ohjaus turvallisuutta ja automaatiotehtäviä varten - automatisoi kytkentäkaapin ulkopuolella

Automaatioyritys tuo markkinoille ensimmäisen IP67-luokitellun PLC-ohjauksen PSS67 PLC. PSS67 PLC voidaan asentaa kytkentäkaapin ulkopuolelle suoraan koneeseen. Käyttäjät säästävät tilaa, vähentävät kaapelointitarvetta ja saavat enemmän joustavuutta hajautettujen ohjausarkkitehtuurien toteutukseen.

Laajoihin hajautettuihin laitoksiin ja konelinjoihin tarvitaan yhä joustavampia ja hajautetusti toimivia automaatioratkaisuja. Pilz laajentaa siksi ratkaisutarjontaansa PLC-ohjauksella: Pilzin PSS67 PLC on ensimmäinen IP67-luokiteltu PLC-turvaohjaus. Ohjaus on täyteen valetun moduulielektroniikan ansiosta mekaanisesti äärimmäisen kestävä. Se on suojattu pölyä ja hetkellistä veteen upotusta vastaan ja sitä voidaan käyttää -40 °C...+70 °C lämpötiloissa.

Lyhyiden teiden automaatio
PSS67 PLC on suunniteltu kytkentäkaapin ulkopuoliseen teollisuusautomaatioon. Ohjaus voidaan asentaa sinne, missä sitä tarvitaan. Tämä vähentää kaapelointitarvetta suhteessa kytkentäkaappipohjaisiin järjestelmiin ja mahdollistaa modulaaristen laitteistoarkkitehtuurien joustavamman toteutuksen.

Turvallisuus ja automaatio samassa järjestelmässä
PLC-turvaohjauksena PSS67 PLC soveltuu sovelluksiin korkeimpaan turvallisuusluokkaan PL e saakka.
PSS67 PLC on osa PSS 4000 automaatiojärjestelmää. Se on täysin yhteensopiva järjestelmän muiden ohjausten kanssa ja helposti integroitavissa olemassa olevaan arkkitehtuuriin. Ohjelmointiin voidaan käyttää arvostettua PAS4000 ohjelmistoa IEC 61131-3:n ohjelmointikielillä sekä PASmulti-editoria. PSS67 PLC -ohjauksessa on 16 digitaalista turvatuloa anturien kytkemiseen ja se voidaan yhdistää kompaktimoduuliin PSS67 I/O, joka välittää signaalit kentältä.
Laitteen koko konfiguraatio voidaan tallentaa suojatulle microSD-kortille. Tämä helpottaa laitteen vaihtoa, koska se vaatii vain micro-SD-kortin irrotuksen. Uusi konfigurointi ei ole tarpeen.

SPS IPC Drives 2017: Pilz on hallissa 9, osasto 370.

Pilzin PSS67 PLC on ensimmäinen IP67-luokiteltu PLC-turvaohjaus. Se soveltuu siten erityisesti automaatiotehtäviin hajautetuissa laitoksissa.
Pilzin PSS67 PLC on ensimmäinen IP67-luokiteltu PLC-turvaohjaus. Se soveltuu siten erityisesti automaatiotehtäviin hajautetuissa laitoksissa.

Pilzin PSS67 PLC on ensimmäinen IP67-luokiteltu PLC-turvaohjaus. Se soveltuu siten erityisesti automaatiotehtäviin hajautetuissa laitoksissa.