Konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten PNOZ m EF 1MM ja 2MM Motion Monitoring -moduuleja varten on nyt saatavana kaksi uutta turvallisuustoimintoa käyttöjen valvontaan: turvarajoitettu kiihtyvyys SLA-M (Safely Limited Acceleration) ja turvallinen kiihtyvyysalue SAR-M (Safe Acceleration Range). Uudet Motion Monitoring -toiminnot ovat käytettävissä lähtien PNOZmulti Configuratorin ohjelmistoversiosta 10.6. Ne parantavat koneiden ja laitosten turvallisuutta ja tuottavuutta.
Ostfildern, 13.11.2017
Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset uusilla Motion Monitoring -valvontatoiminnoilla - SLA-M ja SAR-M käyttöjen valvontaan
Riskitön kiihdytys
Motion Monitoring -laajennusmoduulit tarjoavat EN 61800-5-2 -standardin mukaiset turvallisuustoiminnot liikkeen turvavalvontaan.
SLA-M-toiminto valvoo käytön suurinta kiihtyvyyttä ja estää moottoria ylittämästä määritettyä kiihdytysrajoitusta. SAR-M-toiminto varmistaa, että turvavalvottu kiihtyvyys pysyy määritettyjen raja-arvojen sisällä. Tämä mahdollistaa akselisovellusten esim. kara-akselien turvallisen valvonnan kaikilla toimialoilla – myös tuulivoimaloissa.
Liikuttava ohjelmisto
Kaikki turvatoiminnot konfiguroidaan PNOZmulti 2 -ohjauksissa PNOZmulti Configurator -ohjelmistolla. Ohjelmistolla voidaan helposti määrittää raja-arvot ja -alueet. Motion Monitoring -moduuleille konfiguroidaan itsenäinen mIQ-moduuliohjelma, joka sitten suoritetaan paikallisesti moduulissa. Ohjelmalla voidaan konfiguroida useita valvonta-alueita. 256 liitäntälinjaa mahdollistaa suuremman sovellusohjelman. Lisäksi moduulit varmistavat perusyksikön turvallisesti viivytetyn poiskytkennän vikatapauksessa. Näin moduulit lisäävät järjestelmän joustavuutta ja lyhentävät sen reaktioaikaa merkittävästi.
Monia turvallisuustoimintoja
Turvarajoitettu kiihtyvyys ja turvallinen kiihtyvyysalue täydentävät olemassa olevia turvatoimintoja turvapysäytys 1 (SS1), turvapysäytys 2 (SS2), turvallinen nopeusalue (SSR), turvallisen nopeuden valvonta (SSM) sekä turvallinen liikesuunta (SDI) ja turvapysäytys (SOS). Tämä toiminnot ovat käytettävissä lähtien laiteversiosta 2.2. ja varmistavat käyttösovelluksen korkean käytettävyyden.
Erilaisia moduuleja erilaisiin tehtäviin
Motion Monitoring -moduuli PNOZ m EF 1MM voi valvoa yhtä akselia, PNOZ m EF 2MM valvoo 2 akselia. Moduulit ilmoittavat valvotun arvon tilan perusyksikölle. Arvot voidaan välittää pääohjaukseen kenttäväylämoduulin avulla. Laajennusmoduulit täyttävät EN IEC 61508 vaatimukset luokkaan SIL 3 saakka ja EN ISO 13849-1 vaatimukset luokkaan PL e saakka. Näin ne mahdollistavat vaarallisten liikkeiden mukavan ja turvallisen valvonnan.
Lisätietoa tuotteesta on osoitteessa www.pilz.com, Webcode web150385
Pilz on SPS IPC Drives -messuilla hallissa 9, osasto 370. Lisätietoja osoitteessa: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk