Suomi | suomi

Ostfildern, 27.10.2017

Pilzin PSENmat-turvamatto yhdistää turvallisen aluevalvonnan koneenkäyttöön - „Virtuaalinen“ kytkentä ja hallinta

PSENmat:n myötä Pilz esittelee itse kehittämänsä turvamaton: maailmanuutuutena siinä on integroitu paikkatunnistus, joka tarjoaa työntekijöiden käyttöön käyttötoiminnon – eräänlaisen virtuaalisen painikkeen. PSENmat yhdistää siten turvallisen aluevalvonnan koneiden ja laitosten käyttöön. Tämä mahdollistaa täysin uudenlaiset koneenkäyttökonseptit.

PSENmat tarjoaa turvallisen aluevalvonnan yhdessä vakiokäyttötoiminnon, käytännössä virtuaalisesti määriteltävän painiketoiminnon kanssa. Tämän ansiosta erillistä katkaisinta ei tarvita. Dynaaminen kytkentäkonsepti mahdollistaa aikaa ja rahaa säästävän joustavan konfiguroinnin. Integroidut OSSD-lähdöt lisäävät joustavuutta: sen lisäksi, että ne mahdollistavat kaapeloinnin vähentämisen, PSENmat voidaan helposti kytkeä kaikkiin analysointilaitteisiin.

Suojaava matto
Yksilöllisten käyttökonseptien lisäksi turvamatto suojaa kulkuaukot optimaalisesti luvatonta kulkua vastaan turvamattostandardin EN ISO 13856-1 mukaan. PSENmat hidastaa tai pysäyttää koneen, kun joku astuu vaara-alueelle (kulkusuojaus). Vaikeaselkoisissa sovelluksissa turvamatto suojaa lisäksi ohitukselta (ohitussuojaus). PSENmat-turvamatto mahdollistaa turvallisuustason SIL 2 standardin EN ISO 61508 mukaan ja Safety Level PL d standardin EN 13849 mukaan. Erittäin nopea alle ≤ 25 ms reaktioaika parantaa turvallisuutta. Suuremmatkin sovellukset voidaan toteuttaa vähäisillä lisämenekeillä: Jopa 22 mattoa voidaan kytkeä sarjaan, mikä vähentää merkittävästi kaapelointitarvetta. Lisäksi suuria mekaanisia rasituksia kestävien turvamattojen kotelointiluokka on IP67 ja niiden käyttölämpötila on 0...55 °C. PSENmat varmistaa korotetun turvallisuuden myös vaativissa ympäristöissä.

Integroitu katkaisin parantaa ergonomiaa
Turvamatto mahdollistaa ergonomisen työpaikan: Integroitu katkaisintoiminto työskentelyn kädet vapaina tai esteettömästi. Käyttäjä voi käyttää integroituja katkaisintoimintoja maton määritettyjen ja merkittyjen alueiden avulla. Tämä mahdollistaa esim. kaksin käsin suoritettavan laaduntarkastuksen: Punainen merkintä voi tarkoittaa ”Tarkastusta ei läpäisty“, vihreä ”Tarkastus läpäisty“.

Enemmän kuin matto
Uusi PSENmat-turvamatto täydentää Pilzin anturitarjontaa alueiden ja tilojen valvontaan. PSENmat voidaan helposti liittää konfiguroituihin PNOZmulti-turvallisuusjärjestelmiin, PSS 4000 -automaatiojärjestelmän tai PMIvisu-visualisointiratkaisuun. Pilz-turvaohjaustekniikan kanssa saat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun yhdeltä toimittajalta.

Pilz on hallissa 9, osasto 370. Lisätietoja osoitteessa: www.pilz.com/sps-ipc-drives

Pilzin PSENmat-turvamatto yhdistää siten turvallisen aluevalvonnan koneiden ja laitosten käyttöön.
Pilzin PSENmat-turvamatto yhdistää turvallisen aluevalvonnan koneiden ja laitosten käyttöön.

Pilzin PSENmat-turvamatto yhdistää turvallisen aluevalvonnan koneiden ja laitosten käyttöön.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: