Suomi | suomi

Ostfildern, 10.4.2017

Uusi PROBms voima- ja painemittausjärjestelmä varmistaa HRC-sovellusten standardien mukaisen turvallisuuden!

Pilzin uusi vuokrattava PROBms voima- ja painemittausjärjestelmä on täydellinen paketti HCR-sovellusten validointiin standardin ISO/TS 15066 mukaan. PROBms mahdollistaa robottiliikkeiden ISO/TS-standardissa määritettyjen voima- ja painearvojen tarkan mittauksen ja siten validoinnin. Ohjelmisto ja tuotekoulutus täydentävät kokonaispaketin. Maailmanlaajuinen vuokrauskonsepti varmistaa, että käyttäjillä on aina käytössään ajan tasalla oleva mittausjärjestelmä. PROBms parantaa siten HRC-sovellusten tuottavuutta ja turvallisuutta.

PROBms soveltuu kaikkiin standardin ISO/TS 15066 mukaisiin HRC-sovelluksiin, joissa ihminen ja robotti työskentelevät samassa tilassa. Näitä ovat mm. auto- ja elektroniikkateollisuuden Pick & Place -sovellukset.

Vuokraamalla enemmän turvallisuutta
Pilzin PROBms voima- ja painemittausjärjestelmä on vuokrattavissa maailmanlaajuisesti. Vuokrauskonseptiin sisältyvät huolto, kalibrointi ja säännölliset päivitykset, joten käyttäjällä on aina käytössään toimiva ja teknisesti ajankohtainen mittausjärjestelmä. Käyttäjä voi siten koska tahansa HRC-prosessia muutettaessa tehdä itse tarvittavat mittaukset. Tämä parantaa robottisovellusten käytettävyyttä ja siten myös sellaisten sovellusten tuottavuutta.

Huoleton HRC-paketti
PROBms voima- ja painemittausjärjestelmä sisältää varsinaisen PROBmdf-mittauslaitteen lisäksi tarvittavat painemittauskalvot, skannerin, uudet jouset erilaisilla jousivoimavakioilla erilaisten vartalonalueiden mallinnukseen sekä ohjelmiston mittauslaitteen käyttöön ja mittausten kirjaamiseen. Sarja sisältää lisäksi 1-päiväisen tuotekoulutuksen ja kattavan After Sales -paketin, joka sisältää huollot, kalibroinnin ja ohjelmistopäivitykset.

Standardinmukaiset ”törmäykset“ PROBms:llä
Tekninen erittely ISO/TS 15066 määrittelee robottien liikkeiden voiman ja paineen mittauksen HRC-sovelluksia varten.
TS ilmoittaa kullekin ruumiinosalle raja-arvot ihmisen ja robotin välisessä törmäyksessä. Jos arvot pysyvät näissä rajoissa toiminnan aikana, sovellus on standardien mukainen. Uuden voima- ja painemittausjärjestelmän ansiosta nämä arvot voidaan ensimmäistä kertaa selvittää teollisuuteen sopivasti ja tarkasti sekä huomioida HRC-sovelluksia suunniteltaessa. Tämä parantaa merkittävästi sekä käyttäjien että sovelluksen turvallisuutta.
Pilz on hallissa 9, osasto D17. Lisätietoa Pilzin messuosastosta: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

Pilzin uudella PROBms voima- ja painemittausjärjestelmällä voidaan todistaa standardien turvallisuusvaatimusten täyttyminen HRC-sovelluksissa, tässä tapauksessa ISO/TS 15066 -standardin.
Pilzin uudella PROBms voima- ja painemittausjärjestelmällä voidaan todistaa standardien turvallisuusvaatimusten täyttyminen HRC-sovelluksissa, tässä tapauksessa standardin ISO/TS 15066 -standardin.

Pilzin uudella PROBms voima- ja painemittausjärjestelmällä voidaan todistaa standardien turvallisuusvaatimusten täyttyminen HRC-sovelluksissa, tässä tapauksessa standardin ISO/TS 15066 -standardin.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk