Suomi | suomi

Ostfildern, 20.3.2017

Pilzin PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdissa on uusi analoginen lähtö - Turvallinen pyörimisliike helposti

PNOZsigma-turvarajakytkimiin lukeutuvassa PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdissa on versiosta 3.0 lähtien konfiguroitava analoginen lähtö, joka helpottaa diagnoosia. PNOZ s 30 valvoo pysähtyneisyyttä, pyörimisnopeutta, pyörimisnopeusaluetta, pyörimissuuntaa ja akselirikkoa korkeimpana turvallisuusluokkaan PL e/SIL CL 3 saakka.

PNOZ s30 mahdollistaa turvallisen työskentelyn turvaportti avattuna, lyhentyneet varusteluajat ja nopeamman koneeseen käsiksi pääsyn pysäytyksen jälkeen. PNOZ s30 on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien käyttö- ja takaisinkytkentäjärjestelmien ja lähestymisanturien kanssa.

Turvallisempi kytkentä – tuottavampi valmistus
Uusi analoginen ilmoittaa mitatun pyörimisnopeuden proportionaalisena 0-20 tai 4-20 mA signaalina PLC-ohjaukselle, mikä mahdollistaa pyörimisnopeuden käytön prosessin valvontaan. Valvottu pyörimisnopeus voidaan näyttää ja valvoa käyttö- ja valvontalaitteissa, esim. PMI-käyttöpäätteessä (Pilz Machine Interface). PNOZ s30 osoittaa määritettyjen hälytyskynnysarvojen ylityksen ja alituksen turvallisella lähtösignaalilla. Näin vältetään tarpeettomat poiskytkennät ja tuottavuus nousee.

Käyttöönotto: Loogisesti nopeammin
Enintään kolme turvallisuustoimintoa, kuten esim. ”turvallinen pysäytys” tai ”turvallinen nopeuden valvonta” voidaan yhdistää loogisesti JA ja TAI-operaattoreilla, myös JA/TAI voidaan yhdistää. Tämä vähentää kaapelointivirheitä ja mahdollistaa nopeamman käyttöönoton.

Myös ”Slow Turns“ hallinnassa
Lisäksi pyörimisnopeusvahdin akselirikon valvonta aktivoituu jo 10 mHz taajuudella tähänastisen 70 mHz sijaan. Tämä mahdollistaa normaalinopeuksien lisäksi myös erittäin hitaiden nopeuksien valvonnan.

Helppo konfigurointi
PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahtia käytetään helposti kääntönupilla (”push and turn“). Yhdessä valaistun näytön kanssa se säästää aikaa käyttöönoton ja laitteen vaihdon yhteydessä. Lisäksi näytössä näkyvät asetetut raja-arvot ja parametrit sekä nykyinen pyörimisnopeus.
Kun määritetty hälytyskynnysarvo saavutetaan, pyörimisnopeusvahti antaa hälytyksen.

Kattava liikkeenvalvonta
Pilzillä on laaja valikoima tuotteita pyörimisnopeuden valvontaan: PNOZ s30 pyörimisnopeusvahti on erillistuote pyörimisnopeuden valvontaan. Jos sovelluksessa halutaan valvoa muita turvallisuustoimintoja, voidaan käyttää konfiguroitavan PNOZmulti-pienohjauksen Motion-Monitoring-moduuleja. Jos lyhyet reaktioajat tai laajennetut turvallisuustoiminnot kuten pystyakselien turvajarrutoiminnot ovat tarpeen, Pilz tarjoaa siihen käyttöön integroidun PMC-turvallisuusratkaisun. Verkotettujen koneiden pyörimisnopeuden valvontaan käytetään PSS 4000 -automaatiojärjestelmää.

Lisätietoa tuotteista on kohdassa www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
Pilz on hallissa 9, osasto D 17. Lisätietoa osoitteessa:
www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

PNOZsigma-turvarajakytkimiin lukeutuvassa PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdissa on versiosta 3.0 lähtien uusi analoginen lähtö, joka helpottaa diagnoosia.

PNOZsigma-turvarajakytkimiin lukeutuvassa PNOZ s30 -pyörimisnopeusvahdissa on versiosta 3.0 lähtien uusi analoginen lähtö, joka helpottaa diagnoosia.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk