Suomi | suomi

Ostfildern, 21.12.2016

Pilziltä uusi PSENopt slim -valoristikko tilakriittisiin sovelluksiin – ahtaimpien tilojen suojaukseen

Pilz laajentaa valoristikkotarjontaansa PSENopt slim -tuoteperheellä. Kapean rakenteensa ansiosta ne soveltuvat erityisesti tilakriittisiin sovelluksiin. Siellä uudet huippukapeat valoristikot täyttävät sovelluksesta riippuen sormien- ja käsien suojaustarpeen korkeimpaan Performance Level -luokkaan (PL) e saakka.

PSENopt slim -valoristikot soveltuvat tilakriittisiin alueisiin koneissa, jotka edellyttävät käyttäjän toistuvia toimenpiteitä, kuten säätötöitä ja materiaalin lisäystä ja poistoa. Kaskaditoiminnon ansiosta ne muodostavat tehokkaan kurotus- ja ohitussuojauksen standardin IEC 61496-2 mukaan.

Tehokas suojaus ja diagnoosi
LED-näytön avulla käyttäjä näkee oleelliset, koneen pysähtymisen aiheuttaneet syyt. Tämä parantaa koneen käytettävyyttä.
PSENopt slim -valoristikot asennetaan nopeasti ja helposti yhteensopivilla tarvikkeilla. Lisäksi PSENopt slim -valoristikoihin on saatavana lukuisia lisävarusteita kuten kääntöpeilejä ja testisauvoja.

Kaikkiin suojaustapauksiin
Saatavana on useita versioita erilaisiin sovelluksiin: Valmistajilla on valittavana valoristikkotyypit 2 ja 4 standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaan sekä vastaavat versiot sormien ja käsien suojaukseen. Valittavana on myös useita suojauskentän korkeuksia 150 mm – 1200 mm.

Esimerkiksi PNOZsigma-turvarajakytkimeen tai konfiguroitavaan PNOZmulti-ohjausjärjestelmään yhdistettynä PSENopt slim tarjoaa käyttäjälle taloudellisen ja täydellisen ratkaisun koneturvallisuutta varten.

 

Kapean rakenteensa ansiosta uudet PSENopt slim -valoristikot soveltuvat ennen kaikkea parhaan turvallisuusluokan tilakriittisiin sovelluksiin. Tyyppien 2 ja 4 valoristikot varmistavat siellä sormien ja käsien suojauksen.

Kapean rakenteensa ansiosta uudet PSENopt slim -valoristikot soveltuvat ennen kaikkea parhaan turvallisuusluokan tilakriittisiin sovelluksiin. Tyyppien 2 ja 4 valoristikot varmistavat siellä sormien ja käsien suojauksen.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: