Suomi | suomi

Ostfildern, 1.1.1970

Uusi sukupolvi: Remote-I/O-järjestelmä PSSuniversal 2 - Turvallisuutta ja automaatiota oheislaitteisiin saakka

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä edustaa uutta laitesukupolvea kenttätasolle. Se koostuu PROFINET-tiedonsiirtomoduulista ja valikoimasta I/O-moduuleja. PSSuniversal 2 tarjoaa joustavuuden, avoimuuden ja hienojakoisuuden yhdessä järjestelmässä – turvallisuus- ja automaatiotoimintoja varten. Automaatio- ja turvallisuustoimintojen sulautuminen sekä tekniset ja mekaaniset parannukset auttavat käyttäjää säästämään aikaa ja rahaa jo suunnitteluvaiheessa.

Helppo asennus ja huolto

Uusi kolmiosainen järjestelmärakenne alentaa merkittävästi huoltokustannuksia: diagnoosi voidaan tehdä tarkasti Remote I/O -järjestelmässä. Tämä mahdollistaa vian nopean paikannuksen ja korjauksen. Moduulit voidaan vaihtaa käynnin aikana. Myös päämoduuli voidaan vaihtaa ilman uudelleenkonfigurointia. Muita etuja: Taustalevyn vaihto ei enää edellytä täydellistä purkua.

 

 

Uusi konfigurointityökalu nopeaan järjestelmäkokoonpanon luontiin

Käyttäjät voivat luoda järjestelmäkokoonpanon nopeasti ja helposti "drag & drop" periaatteella: Pilzillä on tätä varten tarjolla uusi PASconfig-konfigurointityökalu. Loogisen rakenteen ansiosta käyttäjä opastetaan vaihe vaiheelta manuaalisen asennuksen läpi. Intuitiivinen käsittely auttaa välttämään virheitä ja säästää aikaa. Järjestelmä saadaan käyttöön nopeasti ja helposti.

 

 

 

Infrastruktuuri turva- ja automaatiosovelluksille

PSSuniversal 2 käsittelee sekä vakio- että turvaohjaussignaaleja. Turvallisuus- ja automaatiosignaalit kulkevat fyysisesti sekoitettuna, mutta loogisesti erotettuina ja siten takaisinkytkentävapaasti. Peruskokoonpanossa päämoduuli kommunikoi PROFINET/PROFIsafella. Seuraavassa vaiheessa järjestelmää laajennetaan Ethernet IP / CIP Safety- liitännöillä varustetulla tiedonsiirtomoduulilla ja muilla I/O-moduuleilla.

PSSuniversal 2 Remote-I/O-järjestelmä mahdollistaa ohjauksen räätälöidyn hajautuksen. Remote I/O:t voidaan liittää pääohjaukseen teollisuuden tiedonsiirtoprotokollilla. Remote-järjestelmä tarjoaa etuja kaikissa laajalti haarautetuissa laitteistoissa. Käyttäjät saavat tehokkaan, avoimen ja laajennettavan järjestelmän, joka täyttää modulaarisella rakenteellaan esim. autoteollisuuden tiukat vaatimukset.

Pilz SPS IPC Drives 2016 -messuilla hallissa 9, osasto 370. Lisätietoja osoitteessa: www.pilz.de/sps-ipc-drives

 

 

 

 

Uudella PSSuniversal 2 -sukupolvella Pilz jatkaa Remote-I/O-järjestelmien ja ohjausten menestystarinaa.
Uudella PSSuniversal 2 -sukupolvella Pilz jatkaa Remote-I/O-järjestelmien ja ohjausten menestystarinaa.

Uudella PSSuniversal 2 -sukupolvella Pilz jatkaa Remote-I/O-järjestelmien ja ohjausten menestystarinaa.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: