Suomi | suomi

Ostfildern, 1.1.1970

Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät turvallisuutta ja automaatiota varten useammilla kytkentämahdollisuuksilla - enemmän, nopeammin, joustavammin

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän perusyksikkö on laajentunut: perusyksikön oikealle puolelle voidaan liittää 12 turvalaajennusmoduulia. Lisäksi saatavana on uusi lähtömoduuli, jossa on 14 puolijohdelähtöä vakiotoiminnoille. PNOZmulti 2 mahdollistaa siten suurten projektien helpon ja joustavan toteutuksen ja useampien projektien rinnakkaisen hallinnan.

Laajennusmoduulit mahdollistavat tarkemman sovituksen sovelluksen ohjausrakenteeseen. Tulo- ja lähtömoduulien sekä Motion-Monitoring-moduulien määrä voidaan sovittaa sovelluskohtaisesti entistä tarkemmin, sillä PNOZ m B1 -perusyksikössä ei ole lainkaan tuloja ja lähtöjä. Näin käyttäjät säästävät rahaa, sillä he maksavat vain toiminnoista, joita he oikeasti tarvitsevat. Lisäksi laitteisto voidaan konfiguroida helposti PNOZmulti Configurator -ohjelmistolla, jonka käytönaikainen ohje on käytettävissä parametrisoinnin aikana. Eli kustannusten lisäksi säästyy myös aikaa.

Moduuli automatisointitoiminnoille
Nyt järjestelmään on saatavana vakiolähtömoduuli automatisointisovelluksiin. Moduulin 14 puolijohdelähdön avulla voidaan ohjata mm. merkkivaloja tai summereita. Ne soveltuvat myös turvaohjauksen signaalien välittämiseen käyttöohjaukseen. Signaalien avulla voidaan ilmoittaa mm. hätäpysäytyspainikkeiden ja turvaporttien tila.

Nopeampi tiedonsiirto
PNOZ m B1 -perusyksikössä on nyt sisäänrakennettu Modbus/TCP-liitäntä. Se vähentää laitetarvetta ja nopeuttaa tiedonsiirtoa. PNOZ m B1 -perusyksikössä on lisäksi miellyttävä diagnoositoiminto: diagnoosia helpottavat taustavalaistu näyttö ja selkeät diagnoositekstit, jotka voidaan aktivoida Pilzin PVIS-diagnoosiratkaisulla. Myös asiakaskohtaiset tekstit ovat mahdollisia halutulla kielellä. Optimoitu diagnoosi lyhentää seisonta-aikoja ja parantaa laitteiston käytettävyyttä.

Helppo migraatio
PNOZmulti Configuratorilla PNOZ m B1 perusyksikköön voidaan määrittää jopa 1 054 loogista yhdistelmää. Tämä mahdollistaa suurempien projektien helpon konfiguroinnin. Näin useita projekteja voidaan tallentaa samanaikaisesti samalle USB-tikulle, jota projektinjohtaja hallinnoi.
Käyttäjät voivat käyttää olemassa olevia projekteja ohjelmistotyökalun migraatiotoiminnon avulla: se auttaa olemassa olevien projektien laitemigraatiossa, kun PNOZmulti tai PNOZmulti Mini -projekteja muutetaan PNOZmulti 2-projekteiksi. Migraatiotoiminnon esittelevä video näkyy asennuksen jälkeen PNOZmulti Configuratorin ”What’s new?“ -ikkunassa. Näin kaikki projektisisällöt voidaan konfiguroida helposti ja nopeasti, mikä säästää sekä aikaa että rahaa.
PNOZmulti Configuratorissa on uutuutena myös toimintomoduuli turvamatoille PNOZ m B1 -perusyksikköä varten. Se mahdollistaa kaikkien markkinoilla olevien turvamattojen valvonnan.

Maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi kaikille konetyypeille
Avoimina ohjausjärjestelminä konfiguroitavia PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmiä voidaan käyttää käyttö- tai laitospääohjauksesta riippumattomasti joustavasti kaikilla aloilla. Ne varmistavat parhaan turvallisuuden: sovelluksesta riippuen luokkiin PL e ja SIL CL 3 saakka. PNOZmulti 2 on maailmanlaajuisesti sertifioitu ja sitä voidaan käyttää kaikkien kone- ja laitostyyppien kanssa kaikissa maissa ja kaikilla aloilla. Konfiguroitavia ohjausjärjestelmiä voidaan käyttää siten kansainvälisesti turvallisuus- ja automaatiotoimintojen toteutukseen. Tästä on etua vientiä harjoittaville koneenrakentajille.

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -turvallisuusjärjestelmän maksimikokoonpano: – nyt on saatavana 12 turvalaajennusmoduulia ja uusi vakiolähtömoduuli automaatiota varten.

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -turvallisuusjärjestelmän maksimikokoonpano: – nyt on saatavana 12 turvalaajennusmoduulia ja uusi vakiolähtömoduuli automaatiota varten.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: