Suomi | suomi

Ostfildern, 3.8.2016

Pilz WindEnergy Hamburg -messuilla (27.-30. syyskuuta 2016), halli B6, osasto B6.342 – Tuulivoimaloiden turvalliseen automatisointiin

Pilz esittelee WindEnergy Hamburg -messuilla automaatioratkaisuja, joilla voidaan valvoa tuulivoimaloiden turvallisuustoimintoja ja käyttötapoja. Keskipisteenä on pyörimisnopeuden turvavalvonta, jonka avulla tuulivoimaloita voidaan käyttää standardien mukaisesti ja tehokkaasti. Esillä on myös uusi I/O-moduuli PSS 4000 -automaatiojärjestelmään. Pilz esittelee Hampurissa myös CE-merkinnän hankkimista tukevan kattavan palveluvalikoimansa.

Standardien vaatimukset täyttävä pyörimisnopeuden valvonta
Pilz tarjoaa tuulivoimaloissa eri puolilla maailmaa koetellun täydellisen tuotevalikoiman, jota voidaan käyttää laitteiston tilojen valvontaan ja ohjaukseen ja joka täyttää turvatekniset vaatimukset. PNOZs30 pyörimisnopeusvahti, konfiguroitava PNOZmulti-ohjausjärjestelmä ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmä valvovat pysähtyneisyyttä, (yli-) pyörimisnopeutta, asemaa, akselirikkoa, pyörimisnopeusaluetta ja pyörimissuuntaa EN ISO 13849-1 -standardin mukaisesti luokkaan PL e saakka.

Analogisten arvojen käsittely
Pilzin PSS 4000 -automaatiojärjestelmä mahdollistaa tuulivoimalan kaikkien turvallisuuteen liittyvien toimintojen valvonnan ja ohjauksen. Analogisten arvojen käsittelyn ansiosta PSS 4000 mahdollistaa pyörimisnopeuteen perustuvan säädön lisäksi myös erilaisten arvojen, kuten äkillisten tuulenpuuskien aiheuttamien kiihtyvyyksien laskemisen ja laitteiston vastaavan ohjauksen. PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä on uusi I/O-moduuli pyörimisnopeuden valvontaan. Moduuli valvoo yhdellä pyörimisnopeusanturilla nopeutta, liikesuuntaa ja pysäytystoimintoja luokkaan PL e saakka. Omistajat hyötyvät vähentyneiden seisonta-aikojen ansiosta suuremmasta tuottavuudesta sekä tuulivoimaloiden yksinkertaisemmasta huollosta ja korjauksesta.

Tukea CE-merkinnän hankintaan
Messuilla Pilz esittelee myös kattavan palveluvalikoimansa tuulienergia-alalle – aina kansainvälisiä normeja ja toimialastandardeja koskevasta neuvonnasta riskiarviointiin, turvallisuustoimintojen validointiin ja asiantuntijatukeen CE-merkinnän hankkimisessa. Automaatioyritys kertoo miten olemassa olevat riskit voidaan minimoida yksilöllisillä palveluilla. Lisäksi vaaditut turvallisuusmääräykset voidaan täyttää niin, että vika- tai häiriölähteet tunnistetaan ajoissa, kalliit seisokit minimoidaan ja laitteiston käyttöikää pidennetään.

Pilz on WindEnergy Hamburg 2016 -messuilla hallissa B6, osasto B6.342.

Lisätietoa: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz tarjoaa tuulivoimaloissa koeteltuja, luotettavia komponentteja ja ratkaisuja. Omistajat hyötyvät turvallisuusjärjestelmien integroinnista, etädiagnoosi- ja etähuoltomahdollisuuksista sekä kestävistä tuoteversioista.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen.  Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz bietet in der Windenergie erprobte, zuverlässige Komponenten und Lösungen. Betreiber profitieren von der einfachen Integration der Sicherheitssysteme, Möglichkeiten der Ferndiagnose und Fernwartung, sowie robusten Produktvarianten.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: