Suomi | suomi

Ostfildern, 19.7.2016

Pilz InnoTrans 2016 -messuilla Berliinissä (20.-23. syyskuuta), halli 6.2, osasto 405 - Digitaalinen ohjaustekniikka rautateille: Turvallinen ja taloudellinen

InnoTrans 2016 -messulla Pilz esittelee, miten teollisuudessa toimivuutensa todistanutta automaatiotekniikkaa voidaan käyttää myös rautatiealalla. Keskipisteenä on PSS 4000-R -automaatiojärjestelmä, jolla Industrie 4.0:n mekanismit voidaan tuoda rautatietekniikkaan. Pilzin ratkaisuna ovat sovellukset, joita voidaan käyttää korkeimpaan turvallisuuden eheystasoon (SIL 4) saakka, jotka täyttävät CENELEC-standardien vaatimukset ja jotka tukevat avointa RaSTA-protokollaa. Pilz esittelee messukävijöille Pilz-ohjausratkaisujen monia käyttökohteita virtuaalitodellisuussovelluksilla.

”Pilz on rautatieteollisuuden kumppani turvallista automaatiota varten. ”Radalla, junassa ja rautateihin liittyvissä sovelluksissa käytettävät ohjaustehtävät voidaan tuotteillamme ja järjestelmillämme hoitaa tehokkaasti ja korkeat turvallisuusvaatimukset täyttäen“, Pilz GmbH & Co. KG:n hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz kertoo.

Nopea suunnittelu, optimoitu diagnosointi ja huolto

Berliinissä esitelty PSS 4000-R -automaatiojärjestelmä on suunniteltu täyttämään erityisesti rautatieliikenteessä esiintyvät erityisvaatimukset. Se koostuu toisaalta yleiskäyttöisistä ohjauksista, jotka kestävät sähkömagneettisia häiriöitä, äärilämpötiloja ja mekaanista rasitusta. Toisaalta automaatiojärjestelmään sisältyy PAS4000-ohjelmisto laadintaa, konfigurointia ja parametrisointia varten. Erilaiset editorit helpottavat suunnittelutyötä, parantavat diagnoosimahdollisuuksia ja yksinkertaistavat huoltoa ja kunnossapitoa. Kokonaisratkaisu täyttää turvallisuus- ja ympäristövaatimukset luokkaan SIL 4 saakka CENELECin mukaan.

Matkalla kohti Schiene 4.0:ää

PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä voidaan valvoa myös haarautettuja ja monimutkaisia laitteistoja. Järjestelmä panostaa siksi ohjauksen hajauttamiseen kenttätasolle ja laitteistojen modulaarisuuden lisäämiseen. Näin Pilz sovittaa Industrie 4.0:n keskeiset elementit rautatieliikenteen haasteisiin.

PSS 4000-R -järjestelmää voidaan käyttää erilaisissa sovelluksissa erilaisilla turvallisuuden eheystasoilla. Näitä ovat mm. signaalien ohjaus- tai valvontatoiminnot, kuten esimerkiksi ylikäytävien merkinantolaitteiden valvonta, ohjaus- ja turvatekniikka tai keskityslaitteiden kytkentä. Lisäksi voidaan toteuttaa rautateiden työkoneiden ja vetureiden ohjaustoiminnot. Kävijät voivat kokea monet käyttökohteet ja mahdollisuudet virtuaalitodellisuudessa: VR-lasien avulla kävijä voi tutustua rautatiesovelluksen yksityiskohtiin ja liikkua siinä.

”Teollisuusnurkka“ uusille sovelluksille

”Teollisuusnurkka“ täydentää Pilzin messuosaston. Siellä yritys esittelee muita teollisuudessa toimivuutensa todistaneita tuotteita ja järjestelmiä, joilla voidaan ratkaista rautatiealan turvallisuuteen liittyviä haasteita. Osastolla esitellään mm. turvaporttien pitojärjestelmä ja anturitekstiili, jota voidaan käyttää esim. ovialueilla matkustajien suojaamiseksi.

Pilz on Innotrans 2016 -messuilla hallissa B4, osastolla 405.

Lisätietoja osoitteessa: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

Pilz tarjoaa teollisuudessa toimivuutensa todistaneita ratkaisuja radanylitysten valvontaan, turvallisiin vaihderatkaisuihin ja suojaukseen henkilöliikenteessä. Valokuva: vitalytitov/Depositphotos.com
Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet industrieerprobte Lösungen für die Überwachung von Bahnübergängen, sichere Weichenstellung und den Schutz in der Personenbeförderung. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com

Das Automatisierungsunternehmen Pilz bietet industrieerprobte Lösungen für die Überwachung von Bahnübergängen, sichere Weichenstellung und den Schutz in der Personenbeförderung. Foto: vitalytitov/Depositphotos.com

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk