Suomi | suomi

Ostfildern, 22.4.2016

Pilzin uusi PMI 6 Control -tuoteperhe mahdollistaa käytön, valvonnan, visualisoinnin ja ohjauksen yhdessä paketissa

Pilz esittelee uudella PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control -tuoteperheellä ensimmäisen käyttöpäätteen, joka on varustettu standardin IEC 61131-3 mukaisella Soft SPS -ohjauksella. Ammattimaisen diagnosoinnin ja visualisoinnin lisäksi yhdellä laitteella voidaan ohjata koko laitteistoprosessia. PMI 6 Control mahdollistaa kattavan diagnosoinnin lisäksi myös laitteiston tuottavuuden korottamisen.

PMI 6 Control -käyttöpäätteet perustuvat 1,3 GHz suoritinmoduuliin. Se muodostaa suorituskykyisen alustan kaikille sovelluksille 512 MB RAM työmuistin, 512 MB Flash-muistin ja Windows Embedded Compact 7 -käyttöjärjestelmän ansiosta.
Tämä mahdollistaa koneiden nopeamman diagnosoinnin ja visualisoinnin yhdessä Pilz-ohjaustekniikan kanssa. Näin seisonta-ajat voidaan minimoida.

Etusijalla intuitiivisuus ja avoimuus
Uudessa PMI 6 Control -sukupolvessa on lisäksi kapasitiivinen 7” tai 12” kosketusnäyttö. Se intuitiivinen ja siten nopea ja yksinkertainen käyttää. Tämä takaa koneiden suuremman tuottavuuden.
Käyttöpäätteet on varustettu käyttäjäystävällisellä visualisoinnilla. Avoimien liitäntöjen ansiosta visualisointiin voidaan käyttää olemassa olevia HMI-ohjelmistoja. Ne on helppo asentaa PMI-Assistent-ohjelmistopaketin avulla, joka on asennettu mukana toimitetulle SD-kortille ja joka voidaan helposti käynnistää sieltä. Tämä minimoi käyttöönottotyön.

Selkoteksti on nopeampaa
Pilzin PVIS-diagnoosikonsepti on valmiiksi asennettu PMI 6 Control -tuotteisiin: PMI-käyttöpäätteillä ja Pilz-turvaohjauksilla varustetuissa laitoksissa PVIS-diagnoosikonsepti helpottaa koneiden toimintahäiriöiden vianetsintää. Virheilmoitukset näytetään selkokielisinä ja niihin näytetään konkreettisia toimintaehdotuksia. Käyttäjät opastetaan vaihe vaiheelta kohti ratkaisua. Näin vältetään aikaa vievä vianetsintä.
 

Pilzin uusi PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control -tuoteperhe on varustettu Soft SPS -ohjauksella. Ammattimaisen diagnosoinnin ja visualisoinnin lisäksi yhdellä laitteella voidaan ohjata koko laitteistoprosessia.
Pilzin uusi PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control -tuoteperhe on varustettu Soft SPS -ohjauksella. Ammattimaisen diagnosoinnin ja visualisoinnin lisäksi yhdellä laitteella voidaan ohjata koko laitteistoprosessia.

Pilzin uusi PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control -tuoteperhe on varustettu Soft SPS -ohjauksella. Ammattimaisen diagnosoinnin ja visualisoinnin lisäksi yhdellä laitteella voidaan ohjata koko laitteistoprosessia.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: