Suomi | suomi

Ostfildern, 6.4.2016

Uusi PSENopt II -valoristikko luokan PL d sovelluksiin!

Automaatioyritys esittelee ensimmäisen tyypin 3 valoristikon tälle alueelle: Uudet PSENopt II -valoristikot mahdollistavat nyt sovellukset turvallisuusluokkaan PL d saakka. Uusi valoristikkotyyppi tukkii siten standardin IEC 61496-1 muokatussa versiossa olevan ”tyyppiaukon“ . PSENopt II -valoristikon myötä ei ole tarpeen käyttää tyyppiä 4, kun vaaditaan luokka PL d. Uudella valoristikolla voidaan siten saavuttaa kaikkiin turvallisuusvaatimuksiin sopiva taso. Ylimitoituksen välttäminen tuo säästöjä.

Valoaitoja, valoverhoja ja valoristikoita käsittelevä standardi IEC/EN 61496 määrittää tyypit 2 ja 4: Standardin muutosten jälkeen tyypin 2 valoristikoita saa käyttää vain sovelluksissa luokkaan PL c saakka, tyypin 4 valoristikoita saadaan jatkossa käyttää vain sovelluksissa luokkaan PL e saakka. Luokassa PL d tulee käyttää tyyppiä 3, mutta sen luokan tuotteita ei tähän asti ole ollut saatavana. Siksi käyttäjien on täytynyt käyttää tyyppiä 4, kun he haluavat täyttää luokan PL d turvallisuusvaatimukset.

Suoja iskuilta...
Pilzin uudet valoristikot soveltuvat ennen kaikkea työstöpisteisiin, materiaalin syöttöön/poistoon ja materiaalin käsittelyyn robottisovelluksissa.
Suuren 50g iskunkestävyyden ansiosta ne ovat optimaalisia vaativiin teollisuusympäristöihin. PSENopt II mahdollistaa käyttöpaikan joustavamman valinnan ja lisää siten koneen käytettävyyttä.

… ja pidemmiltä seisokeilta
PSENopt II tarjoaa käsien suojauksen lisäksi tyypin 3 valoristikkona myös sormien suojauksen luokkaan PL d saakka. Valoristikot koostuvat yksittäissäteistä, jotka sulkevat pois niin kutsutut ”kuolleet alueet“. Näin valopuomit voidaan siirtää lähemmäksi sovellusta. ”Kuolleiden alueiden” puuttuminen säästää myös tilaa.
Valoristikot parantavat siten sovelluksen käytettävyyttä: Kaikki oleelliset koneen pysähdyksen aiheuttavat viat voidaan analysoida nopeasti ja helposti LEDien avulla. Tämä minimoi seisokit.

Nopea ja taloudellinen suojaus
PSENopt II on helppo asentaa liittyvien asennustarvikkeiden kanssa. 5-napaisen liitännän ansiosta sen voi kytkeä suoraan hajautettuun PDP67-moduuliin. Tämä vähentää käyttöönoton työmäärää.
Pilzin ohjaustekniikan yhteydessä PSENopt II -valoristikot tarjoavat turvallisen ja taloudellisen kokonaisratkaisun kaikille toimialoille ja kaikkiin käyttökohteisiin.

Lisätietoa tuotteista löydät
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=000106002197104

Pilz on Hannoverin messuilla hallissa 9, osastossa D17 ja SmartFactory KL:n osastolla hallissa 8, osastossa D20.
Lisätietoa on osoitteessa: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe koodilla web9481.

Pilz esittelee Hannoverin messuilla 2016 uutuuden: PSENopt II -valoristikon, jota voidaan käyttää tyypin 3 valoristikkona luokkaan PL d saakka standardin IEC/EN 61496-1 mukaan.
Pilz esittelee Hannoverin messuilla 2016 uutuuden: PSENopt II -valoristikon, jota voidaan käyttää tyypin 3 valoristikkona luokkaan PL d saakka standardin IEC/EN 61496-1 mukaan.

Pilz esittelee Hannoverin messuilla 2016 uutuuden: PSENopt II -valoristikon, jota voidaan käyttää tyypin 3 valoristikkona luokkaan PL d saakka standardin IEC/EN 61496-1 mukaan.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk