Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

Ostfildern, 6.4.2016

Pilzin liikevaihto, työntekijämäärä ja viennin osuus kasvoivat vuonna 2015 – ”Kasvoimme terveesti omin voimin“

Ostfildernissä lähellä Stuttgartia pääkonttoriaan pitävä Pilz GmbH Co. KG -konserni voi olla tyytyväinen toimintavuoteen 2015. Perheyrityksen liikevaihto kasvoi 11 prosentilla 288 miljoonaan euroon. Työntekijämääräkin kasvoi viime vuonna ennätyslukemiin: 6 prosentilla 2 030 työntekijään. Vuonna 2015 Pilz käytti liikevaihdostaan 19,8 % tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja korostaa näin asemaansa yhtenä automaatioalan innovatiivisimmista yrityksistä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että saavutimme vuodelle 2015 asetetut tavoitteet. Pilz on terve yritys, joka kasvaa omin voimin kaikilla aloilla ja alueilla“, Pilzin hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz toteaa. ”Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet myös vuodelle 2016 ja olemme siksi iloisia siitä, että liiketoimintavuosi 2016 on alkanut hyvissä merkeissä.“

Pilz luo lisää työpaikkoja
Perheyritys työllisti vuonna 2015 ensimmäistä kertaa yli 2000 työntekijää: 31.12. 2015 Pilzillä oli maailmanlaajuisesti 2030 työntekijää. Ostfildernin päätoimipaikassa Pilzillä oli vuoden 2015 päättyessä 972 työntekijää, joista 35 harjoittelijoita. Pilz haluaa luoda lisää työpaikkoja vuonna 2016. Pilz tarjoaa tänä vuonna mm. 12 harjoittelupaikkaa ammattiopiskelijoille ja Baden-Württembergin kaksoiskorkeakoulun opiskelijoille.

Kaikkialla maailmassa asiakkaan tukena
Kansainvälinen toiminta on nyt ja jatkossa oleellinen menestystekijä. Vuonna 2015 Pilz hankki yli 70 prosenttia liikevaihdostaan Saksan ulkopuolelta: viennin osuus kasvoi 1,4 prosentilla 70,9 prosenttiin. Pilz on siten kansainvälisesti suuntautuneiden koneenrakentajien ja maailmanlaajuisesti tuottavien yritysten kumppani. ”Tuemme asiakkaitamme kaikkialla maailmassa! Tytäryhtiöidemme kautta voimme tukea heitä tuotteilla ja kattavalla asiantuntemuksellamme. Asiakkaamme arvostavat sitä“, Renate Pilz kertoo.

Vuonna 2015 Pilz keräsi noin 74 % liikevaihdostaan Euroopasta, noin 15 % Aasiasta ja noin 10 % Amerikoista. Liikevaihto kasvoi eniten Aasiassa, erityisesti Koreassa, Japanissa ja Kiinassa. Pilz laajentaa kauppasuhteitaan Kaakkois-Aasiassa perustamalla lisää tytäryhtiöitä ASEAN-alueelle ja pystyy vastaisuudessa toimittamaan asiakkailleen suoraan komponentteja, järjestelmiä ja palveluja. Tytäryhtiöitä on siten 40.
 
Tuotevalikoima varmistaa kestävän menestyksen
Pilzin tuotevalikoima sisältää tuotteita anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan alueilta sekä vastaavat palvelut koneen koko elinkaaren varrella. Pilz on automaatioratkaisujen kokonaistoimittaja: turvallisuus on ydinosaamisalueemme ja oleellinen osa jokaista ratkaisua: Pilz toi vuonna 1987 markkinoille ensimmäisen turvareleen, PNOZ:n, ja on tänään tämän tuotesegmentin markkinajohtaja. Vuonna 2015 ”turvallisuuden lähettiläs“ myi ensimmäistä kertaa yli miljoona tällaista laitetta, jotka valvovat koneiden turvallisuutta ja pysäyttävät koneen turvallisesti vaaran uhatessa.

Vuonna 2015 tuotealueet ohjaustekniikka ja käyttötekniikka olivat absoluuttisesti katsottuna tärkeimmät liikevaihdon lähteet (65 %), mutta anturitekniikka (14 %) ja palvelut (12 %) ovat jo tänään tärkeitä liikevaihdon kannalta. ”Tuotevalikoimamme on terve sekoitus vahvan markkina-aseman omaavia, asiakkaiden kysymiä tuotteita sekä uusia, teknistä edistysaskelta edustavia tuotteita“, Renate Pilz kertoo.

Riippumattomana ja innovaatioihin keskittyvänä yrityksenä Pilz panostaa jo vuosien ajan noin viidenneksen liikevaihdostaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Vuonna 2015 T&K-osuus oli 19,8 prosenttia.
 
Industrie 4.0: Uudet turvallisuushaasteet
Pilz kehittää automaatioratkaisuja verkotettuun ja älykkääseen tuotantoon. Pilz haluaa jatkossakin asettaa standardit osallistumalla toimielimiin ja tutkimusyhteenliittymiin, kuten Smart Factory KL tai Arena 2036. Yritys keskittyy erityisesti teema-alueeseen Safety and Security. ”Tulevaisuusprojekti Industrie 4.0 on kiinteästi ankkuroitu yritykseemme ja strategiaamme“, Pilzin toimitusjohtaja Susanne Kunschert toteaa.

Pilz täyttää jo tänään tulevaisuuden teollisuuden vaatimukset tuotteillaan, erityisesti PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä: Hannoverin messuilla yritys esittelee messuvieraille Industrie 4.0 -tuotantolinjan. Pilzin antureilla, ohjauksilla ja käytöillä toteutettu modulaarinen mallilinja osoittaa, miten ohjaustehtävät voidaan ratkaista tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti hajautetulla älykkyydellä.
 

Pilz kehittää automaatioratkaisuja digitaaliseen tehtaaseen. Niitä hyödynnetään myös omassa verkotetussa tuotannossa Ostfildernissä.
Pilz kehittää automaatioratkaisuja digitaaliseen tehtaaseen. Niitä hyödynnetään myös omassa verkotetussa tuotannossa Ostfildernissä.

Pilz kehittää automaatioratkaisuja digitaaliseen tehtaaseen. Niitä hyödynnetään myös omassa verkotetussa tuotannossa Ostfildernissä.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistökeskus

Puhelin: +49 711 3409-158
Sähköposti: presse@pilz.de