Ole hyvä ja valitse maasi kartalta ohjataksemme sinut oikealle Pilz-sivustolle. Jos maan valitseminen ei ole mahdollista, klikkaa tästä: Globaali sivusto

Sulje
Suomi | suomi

Ostfildern, 23.11.2015

Uusi perusyksikkö konfiguroitavassa PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmässä - perusta suurille projekteille!

Standardi turvallisuudelle, enemmän yhteyksiä ja projektien helppo hallinta – Pilz laajentaa konfiguroitavien PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmien tuoteperhettä uudella PNOZ m B1 perusyksiköllä. Se tarjoaa enemmän suorituskykyä useampia toimintoja sisältäville koneille ja se voidaan liittää kaikkiin kenttäväyläjärjestelmiin vastaavilla laajennusmoduuleilla.

Uudessa PNOZ m B1 -perusyksikössä ei ole tuloja eikä lähtöjä: Perusyksikkö sovitetaan sovellukseen laajennusmoduuleilla. Kaksi integroitua Ethernet-liitäntää laskee kustannuksia, koska ETH-laajennusmoduuleja ei tarvita. Oikealle liitettävien laajennusmoduulien määrä on nostettu kahdeksaan. Lyhyet seisonta-ajat ja korkea käytettävyys varmistetaan kytkemällä perusyksikkö kenttäväyläjärjestelmiin vastaavilla laajennusmoduuleilla.

Helpottaa projektien hallintaa
PNOZ m B1:n suurin ohjelmakoko on suurennettu nelinkertaiseksi: nyt elementtien välille voidaan määrittää jopa 1024 yhteyttä. Projektit voidaan nyt tallentaa USB-muistille. USB-muistitikulle voidaan tallentaa useita projekteja, joita voidaan hallinnoida konekohtaisesti. Projektihallinnassa voidaan sitten valita suoritettava projekti. Lisäksi päiväys ja aika voidaan asettaa PNOZ m B1 -perusyksikköön PNOZmulti Configuratorilla. Taustavalaistu näyttö helpottaa diagnosointia. PNOZ m B1 -perusyksikköä voidaan käyttää PNOZmulti Configuratorin versiosta 10 lähtien.

Kytkentä kentälle varmistettu
PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP ja monien muiden verkkojen lisäksi PNOZmulti 2 voidaan nyt liittää kenttäväyläjärjestelmään CC-Link. Jos PNOZmulti 2 liitetään toiseen kenttäväyläjärjestelmään, se voidaan tehdä ilman ohjelmamuutoksia: sillä kenttäväylämoduuli voidaan vaihtaa toiseen vastaavaan.

Avoin turvallisuudelle
PNOZmulti 2 on avoin konfiguroitava ohjausjärjestelmä, jota voidaan käyttää turvallisuuteen ja automaatioon pääohjauksesta riippumatta joustavasti kaikilla aloilla. Laajennusmoduulien avulla ohjaus voidaan sovittaa sovellukseen. Käyttäjä tilaa vain sen, mitä hän todella tarvitsee, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Asettaa turvallisuusstandardit
Konfiguroitavat PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmät soveltuvat koneen tai laitteiston useiden turvatoimintojen toteutukseen. Järjestelmä on modulaarisesti laajennettavissa, joten se voi kasvaa vaatimusten ja koneen koon mukana. PNOZmulti 2 voidaan kytkeä yleisiin tiedonsiirtoverkkoihin. Turvallisuusarkkitehtuuri ei ole riippuvainen käytön ohjauksesta, mikä mahdollistaa sen käytön kone- tai laitetyypistä, maasta ja toimialasta riippumattomasti. Näin standardoit turvallisuutesi.
 

Pilz laajentaa konfiguroitavien PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmien tuoteperhettä uudella PNOZ m B1 perusyksiköllä.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistökeskus

Puhelin: +49 711 3409-158
Sähköposti: presse@pilz.de