Suomi | suomi

Ostfildern, 13.7.2015

Pilz täydentää liikkeenvalvonnan ratkaisuvalikoimaansa - uusi moduuli liikkeenvalvontaan

Pilz laajentaa PSS 4000 -automaatiojärjestelmää liikkeen turvavalvontaa varten: Uusi kompakti I/O-moduuli PSSu K F EI valvoo nopeuksia, liikesuuntia ja pysäytystoimintoa. Käyttäjät hyötyvät lyhyemmistä reaktioajoista, suuremmasta tuottavuudesta sekä helpommasta huollosta ja korjauksesta.

Pyörimisnopeuden ja liikkeen turvavalvonta parantaa tuotannon tuottavuutta. Pilz tarjoaa PSS 4000 automaatiojärjestelmän PSSuniversal PLC ja PSSuniversal multi -ohjauksiin uuden I/O-moduulin koneiden ja ketjutettujen laitteistojen liikkeen turvavalvontaan.

Liikkeen turvavalvonta kiertoanturilla
Se mahdollistaa standardin EN 61800-5-2 mukaiset turvallisuustoiminnot pyörimisnopeuden valvonnalla yhdellä Sin/Cos-kiertoanturilla tai kiertoanturin ja käynnistimen yhdistelmällä vaihteiston valvonnan kanssa. Yhden kiertoanturin käyttö minimoi asennustarpeen. Moduuli voidaan kytkeä kaikkiin markkinoilla oleviin kiertoanturi/takaisinkytkentäjärjestelmiin (sin/cos, TTL, HTL, käynnistin), joten vanhaa anturijärjestelmää voidaan edelleen käyttää.

Uudessa moduulissa on paikallinen PLC-jaksonajasta riippumaton käyttöjen pikakatkaisu. Tämä lyhentää reaktioaikaa ja kasvattaa tuottavuutta. Yhdellä ohjauksella voidaan nyt valvoa jopa 8 akselia suoritustasoon (PL) d saakka. Motion-Monitoring-ratkaisu PSS 4000 -järjestelmällä sopii siten erityisesti suuriin kohteisiin.

Helppo käyttää
Turvavalvontatoiminto on integroitu käyttäjäohjelmistoon. Käyttäjät voivat siten määrittää pyörimisnopeustoiminnon ohjelmistotyökalulla. Projektien määritys ja sovitus on helppoa ja nopeaa. Myös muutokset on helppo tehdä käytön aikana.

Turvatoiminnot SSM "Nopeuden turvavalvonta“, SSR "Turvallinen nopeusalue“, SDI "Turvallinen liikesuunta“ ja SOS "Turvapysäytys“ voidaan toteuttaa uudella anturimoduulilla ja vastaavilla ohjelmistomoduuleilla.
 

Yhteystiedot

Martin Kurth
Yritys- ja ammattilehdistö
Saksa
Puh: +49 711 3409-158
Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Ammattilehdistö
Saksa
Puh: +49 711 3409-7009
Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de
 

Uusi kompakti I/O-moduuli PSSu K F EI paikallisella pikakatkaisulla mahdollistaa laajennetut Motion Monitoring -toiminnot PSSuniversal PLC ja PSSuniversal multi -ohjauksissa. Uusi kompakti moduuli valvoo nopeuksia, liikesuuntaa ja pysäytystoimintoja.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk