Suomi | suomi

Ostfildern, 25.6.2015

Pilzillä uudet ennätykset liikevaihdossa ja työntekijämäärissä – Vahva pohja huipputekniikalle

Ostfildernissä lähellä Stuttgartia pääkonttoriaan pitävä Pilz GmbH Co. KG -konserni päätti toimintavuoden 2014 hyvissä merkeissä. Perheyrityksen liikevaihto kasvoi uusiin ennätyslukemiin: 259,3 milj. euroon. Turvallisuuslaitteiden ja -ohjausten maailmanmarkkinajohtajan liikevaihto kasvoi siten 11,3 prosentilla edellisvuodesta 2013. Myös työntekijämäärä kasvoi viime vuonna 6,3 prosentilla 1922 työntekijään.

"Kasvumme on tukevalla pohjalla, sekä alueellisen jakautumisen, toimialojen että tuotevalikoimamme osalta“, sanoo Renate Pilz, Pilz GmbH & Co. KG:n hallituksen puheenjohtaja. Todisteena on viennin kasvu 69,5 prosenttiin (+ 1,3 % vuoteen 2013 verrattuna). Myös liikevaihto kasvoi perinteisillä eurooppalaisilla markkinoilla.

Hyvät näköalat Kaukoidässä

Aasian markkinat, erityisesti Kiina, olivat viime vuosien tapaan voimakas kasvualue. Pilz hyötyi Aasian markkinoilla vientiin suuntautuvan koneenrakennuksen jatkuvasta kasvusta sekä kiinalaisen teollisuuden kasvavasta panostuksesta laatuun, kestävyyteen ja turvallisuuteen. Pilz pystyy palvelemaan kiinalaisia asiakkaitaan entistä nopeammin avattuaan tuotantolaitoksen Jintaniin vuoden 2015 keväällä.

Lisää työntekijöitä

Pilzin kasvu näkyy myös työntekijämäärässä. 31.12.2014 Pilz työllisti 1922 henkilöä 31 tytäryhtiössä eri puolilla maailmaa. Työntekijämäärä on siten kasvanut viimeisten 5 vuoden aikana 45 prosentilla (31.12.2009: 1.319 työntekijää). Tämän vuoden aikana Pilz perustaa noin 200 uutta työpaikkaa eri puolille maailmaa. Tällä hetkellä yritys työllistää yhtiön päätoimipaikassa Ostfildernissä 946 henkilöä, joista 31 harjoittelijoita.

Suuret investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Tutkimus ja tuotekehitys on perinteisesti ollut etusijalla Pilzissä. Omistajajohtoinen yritys sijoitti viime vuonne 20 prosenttia liikevaihdosta uusien tuotteiden ja tekniikoiden kehitykseen. Tämä ylittää reilusti alan keskitason.

Täydellinen Industrie 4.0 -vaatimukset täyttävä tuotevalikoima

Pilz panostaa T&K-toiminnoissaan erityisesti Industrie 4.0:aan eli tuotteiden lisääntyvään verkostoitumiseen Internet-tekniikoiden avulla. Koneiden ja laitosten automatisointi on siinä keskeisessä asemassa. Pilz on siihen erittäin hyvin valmistautunut: "Tuotevalikoimamme kattaa älykkäät anturi ja käytöt sekä ohjaukset, jotka pystyvät turvallisesti hallinnoimaan hajautettuja ja monimutkaisia laitoksia. Siten tarjoamme jo tänään täydellisen tuotevalikoiman tulevaisuuden automaatiotehtäviä varten. Esimerkiksi Industrie-4.0-yhteensopivalla PSS 4000 -automaatiojärjestelmällä käyttäjät voivat ohjata helposti ja taloudellisesti hajautettuja ja moduulirakenteisia laitoksia“, Renate Pilz sanoo.

Vuosi 2015 on alkanut positiivisissa merkeissä. "Olemme erittäin tyytyväisiä alkuvuoden tilausmääriin. Uskomme, että kasvumme jatkuu samalla tasolla myös vuonna 2015“, Renate Pilz toteaa.

Yhteystiedot

Martin Kurth
Yritys- ja ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-158
Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-7009
Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Lehdistösuhteet
Itävalta
Puhelin: +43 1 7986263-13
Sähköposti: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Lehdistösuhteet
Sveitsi
Puhelin: +41 62 88979-33
Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch
 

Pilz toimittaa Industrie-4.0 -ohjauksia kone- ja laitosrakentajille kaikkialle maailmassa. Ostfildernin päätoimipaikasta toimitetaan käyttövalmiita automaatiojärjestelmiä. Niillä ohjataan mm. tuotantolaitoksia, pakkauskoneita, tuulivoimaloita ja tasoristeyksiä ja ne varmistavat turvallisen toiminnan.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk