Suomi | suomi

, 9.4.2015

Nopea diagnoosi ja helppo suunnittelu

Pilz laajentaa PSENslock-turvaporttijärjestelmää kahdella uudella tuoteversiolla: yhdessä versiossa on laajennetut diagnoosimahdollisuudet ja toisessa OSSD-lähtöjen (Output Signal Switching Device) kytkentä pidosta riippumatta. PSENslock mahdollistaa näin nopeamman diagnoosin tai helpomman suunnittelun tehtäväasettelusta riippuen.

PSENslock tarjoaa turvallisen turvaportin valvonnan elektromagneettisella prosessin pidolla oviin, luukkuihin ja suojuksiin yhdessä kompaktissa tuotteessa.
Uusi versio laajennetuilla diagnoositoiminnoilla tarjoaa lisäedun kaikissa käyttökohteissa, joissa käytetään useampaa PSENslockia: Käyttäjä näkee heti missä pito ei ole aktivoitunut esim. likaantumisen vuoksi. Tämä säästää aikaa, sillä se nopeuttaa diagnosointia vikatapauksessa.
Turvaporttijärjestelmän kaksi uutta versiota mahdollistavat OSSD-lähtöjen (Output Signal Switching Device) kytkennän pidon tilasta riippumatta. Tämä tarjoaa käyttäjälle lisää joustavuutta ja helpottaa suunnittelua.
PSENslock on hyväksytty käyttökohteisiin PL e (EN ISO 13849-1) ja SIL 3 (EN/IEC 62061) saakka.
Turvaporttijärjestelmä voidaan kytkeä kaikkiin yleisiin analysointilaitteisiin sekä Pilz-ohjaustekniikkaan – PNOZ-turvarele, konfiguroitava PNOZmulti-ohjausjärjestelmä ja PSS 4000-automaatiojärjestelmä. Lisäksi se voidaan kytkeä sarjaan Pilzin PSEN-anturien – PSENslock-turvaporttijärjestelmä, PSENsgate ja koodattu PSENcode-turvarajakytkin – kanssa.

Lisätietoa tuotteesta löydät osoitteessa https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: