Suomi | suomi

, 24.2.2015

Konfiguroitava PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmä PROFINET- ja Ethernet/IP-verkkoihin

Pilzin konfiguroitavaan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmään on nyt saatavana kaksi uutta tiedonsiirtomoduulia Ethernet-pohjaisiin järjestelmiin kytkemistä varten. Moduulien avulla perusyksikkö voidaan helposti laajentaa ja kytkeä PROFINET- tai Ethernet/IP-verkkoihin. Avoimena konfiguroitavana ohjausjärjestelmänä PNOZmulti 2:ta voidaan käyttää kaikkien pääohjausjärjestelmien kanssa ja kaikilla toimialoilla.

PNOZmulti 2 mahdollistaa diagnoositietojen helpon lukemisen sekä virtuaalitulojen ja -lähtöjen käyttämisen suojaamattomille toiminnoille. Selkeät diagnostiikka- ja ohjaustiedot takaavat lyhyet pysähtyneisyysajat ja korkean käytettävyyden. Kytkentäinen liitäntä estää dataristiriidat, raportointi ja ohjaus tapahtuu kaksisuuntaisesti tiedonsiirtomoduulin kautta.

Virtuaaliset tulot ja lähdöt konfiguroidaan helposti PNOZmulti Configurator -ohjelmistolla tietokoneella. Kaapelointitarve vähenee. Konfiguroitavaa PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmää voidaan käyttää erillislaitteena tai modulaarisesti laajennettavana versiona.

Yhteystiedot

Martin Kurth
Yritys- ja ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-158
Sähköposti: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-7009
Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Lehdistösuhteet
Itävalta
Puhelin: +43 1 7986263-13
Sähköposti: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Lehdistösuhteet
Sveitsi
Puhelin: +41 62 88979-33
Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk