Suomi | suomi

Ostfildern, 4.4.2014

Uusi PNOZ c2 –turvarele Pilziltä - nopea valopuomien valvonta

Pilz tarjoaa uutuutena PNOZcompact-tuoteperheeseen kuuluvan PNOZ c2 –turvareleen kaikkien yleisten tyypin 4 valopuomien tai turvakytkentälähdöillä (OSSD-lähdöillä) varustettujen anturien turvalliseen valvontaan EN 61496 mukaan. Lyhyt enintään 12 millisekunnin reaktioaika varmistaa joustavan turvallisuuden, sillä valopuomit voidaan asentaa vastaavasti lähemmäksi vaaran aiheuttavaa liikettä. Uutta PNOZ c2:ta voidaan käyttää kaikilla koneenrakennuksen alueilla, ja se täyttää korkeimmat turvallisuusvaatimukset Performance Leveliin (PL) e tai Safety Integrity Level Claim Limitiin (SIL CL) 3 saakka. Turvarele tarjoaa etuja varsinkin sarjatuotantokoneiden valmistuksessa.

Koko elinkaaren ajaksi taatut lyhyet enintään 12 millisekunnin kokonaisreaktioajat sallivat valopuomien asennuksen lähemmäksi vaaran lähteitä. Taaksekurkotussuoja voidaan sovellusympäristöstä riippuen jättää pois.
Turvareleen reaktioaika merkitään uusien releiden etusivulle. Se säästää aikaa asennuksessa ja huollossa, esim. kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden vuotuisessa tarkastuksessa (BWS-tarkastus). Valopuomien lähettimien ja vastaanottimien suoran jännitteensyötön ansiosta PNOZ c2:n kautta niiden asennus käy nopeasti.
Yhdistämällä esimerkiksi Pilzin PSENopt-valopuomit ja PSENcode-turvaporttikatkaisimet syntyy turvavallinen ja nopea kosketuksettomasti toimivien turvalaitteiden ratkaisu.
Tyypin 4 valopuomien tai turvakytkentälähdöillä (OSSD-lähdöillä) varustettujen anturien turvalliseen valvontaan tarjoaa uusi PNOZ c2 korkeimmat turvastandardit luokkaan PL e saakka (EN/ISO 13849-1) ja luokkaan SIL CL 3 saakka (EN/IEC 62061).

Nopea, kustannuksia säästävä ja joustava asennus
Kaksi käynnistysvaihtoehtoa – valvotusti tai automaattisesti – helpottavat halutun käynnistysvaihtoehdon liitäntää, koska valintaan ei tarvita ylimääräisiä siltauksia. Myös laitteen kiinteät jousiliittimet, jotka voidaan liittää ilman työkaluja, helpottavat ja nopeuttavat asennusta. PNOZ c2 säästää näin siis lisäksi myös kustannuksia yksinkertaistetun liitännän ja joustavan huollon ansiosta.

Yksinkertaistettu dokumentaatio
PNOZ c2:ssa oleva kytkentäkaavio liitäntäesimerkkeineen mahdollistaa kytkennän ilman erillistä dokumentaatiota.
Uudessa turvareleessä on lisäksi QR-koodi, jolla voi hakea laajempia tuotetietoja. Ajankohtaiset tuotetiedot ovat tällä tavalla aina käytettävissä.

 

 

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: